Generación automática de parámetros de red
La generación automática de parámetros del sistema es relativamente sencilla; solo conecte el software de ingeniería con la estación principal de red. Los nuevos parámetros se reflejan automáticamente incluso cuando cambia la configuración del sistema, lo que reduce el tiempo de configuración general de la red.
Solución de problemas más sencilla con herramientas de diagnóstico Ethernet de terceros compatibles con SNMP
El software de diagnóstico Ethernet general compatible con SNMP*1 se puede utilizar para monitorear dispositivos de red Ethernet y CC-Link IE TSN. Además de proporcionar diagnósticos detallados de los dispositivos compatibles con CC-Link IE TSN, es posible realizar análisis y monitoreo de diagnóstico de todo el sistema en toda la red.
*1. SNMP: Protocolo de administración de red simple
Análisis de causa de errores con sincronización de tiempo altamente precisa
La precisión de sincronización de tiempo altamente precisa dentro de ±1 μs y el hecho de que cada estación conectada a la red comparte la información de marca de tiempo en unidades de 1 ms mejoran el diagnóstico y la resolución de problemas del sistema mediante el análisis secuencial de las estaciones en la red. El historial de errores se muestra consecutivamente en función de los datos de marca de tiempo, lo que permite un análisis preciso de la causa del error con la hora real en que ocurrió el evento.
Combinación con comunicaciones de seguridad
CC-Link IE TSN permite el control de las comunicaciones de seguridad y las que no se relacionan con seguridad, lo que permite alcanzar un sistema flexible mediante el cual las comunicaciones de seguridad se pueden incorporar fácilmente a la red de control principal. Las funciones de monitoreo de seguridad (como STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SBC, SSM) también son compatibles con los dispositivos de control de variador que están en la red.
*2. Cuando combine dispositivos de 100 Mbps con dispositivos con clasificación de 1 Gbps en la misma red, conecte el dispositivo de 100 Mbps después de un dispositivo que admita 1 Gbps (clase B).
Asegúrese la última versión funcional con actualización de firmware
Los dispositivos compatibles con CC-Link IE TSN se pueden actualizar, lo que garantiza los módulos de versión funcional más recientes.
*3. Para obtener la herramienta de actualización de firmware de CC-Link IE TSN y los archivos de actualización de firmware relevantes, comuníquese con su representante u oficina de ventas local de Mitsubishi Electric.