Recursos del producto (es necesario iniciar sesión para obtener resultados ampliados)
Catálogos
Manuales
Certificaciones
Guía de selección
Todo el contenido
Capacitación
Manténgase informado
FacebookNew44 LinkedInNew44 TwitterNew44 YouTubeNew44 InstagramNew44 Blogicon2

Productos relacionados con la red - CC-Link IE TSN

¿Está preparado para maximizar el rendimiento de su sistema? Solicite una cotización Contacte a Ventas


Configuración del sistema

Configuración del sistema
Haga clic para agrandar la imagen.

Configuración flexible del sistema IIoT

CC-Link IE TSN utiliza la tecnología TSN, además de su compatibilidad con las comunicaciones TCP/IP que permite combinar la comunicación de información (no en tiempo real) con los dispositivos de comunicación Ethernet. Esto permite que los dispositivos de comunicación TCP/IP se utilicen sin afectar las comunicaciones deterministas en tiempo real, lo que brinda mayor flexibilidad al conectar máquinas y equipos.

Aumento en la productividad

El rendimiento mejorado de la comunicación permite un ciclo de producción más corto. En comparación con los sistemas actuales, agregar más ejes de control y E/S remotas es mucho más sencillo. Además, se pueden lograr tiempos óptimos del ciclo de comunicación admitiendo comunicaciones de ciclo de alta velocidad y de baja velocidad, de acuerdo con las especificaciones del dispositivo.

Reducir los costos de puesta en funcionamiento, ingeniería y mantenimiento

Mediante su compatibilidad con SNMP, se puede utilizar el software de diagnóstico Ethernet general para identificar los errores relacionados con la red de CC-Link IE TSN y los dispositivos Ethernet con mayor facilidad. Los relojes internos de los dispositivos se pueden sincronizar hasta en el microsegundo, lo que permite registrar eventos históricos en secuencia e identificar fácilmente la causa de un error.

Varios métodos de desarrollo disponibles compatibles con diferentes productos

El desarrollo de productos para los proveedores de productos asociados con CC-Link IE TSN es relativamente simple, ya que hay varias opciones disponibles. Entre estas se incluye una opción ASIC/FPGA dedicada para dispositivos que requieren alto rendimiento y una pila de protocolos de software adecuada para dispositivos de menor costo que pueden utilizar un chip Ethernet general para la implementación de redes.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software