¿Cómo podemos ayudarlo?
Automatización
Contacte a Ventas
Comprar ahora
Únase a nosotros
Comuníquese con el servicio de asistencia
Recursos del producto (es necesario iniciar sesión para obtener resultados ampliados)
Catálogos
Manuales
Guías de inicio rápido
Certificaciones
Guía de selección
Todo el contenido
Capacitación
Manténgase informado
FacebookNew44 LinkedInNew44 X244x44 YouTubeNew44 InstagramNew44 Blogicon2

Productos relacionados con la red - CC-Link IE TSN

¿Está preparado para maximizar el rendimiento de su sistema? Solicite una cotización Contacte a Ventas


Estación principal

Los módulos principales/locales de la serie MELSEC iQ-R/iQ-F pueden utilizarse como estaciones principales/locales TSN CC-Link IE. Al admitir el uso simultáneo de comunicación de control de movimiento en tiempo real y comunicación TCP/IP, se maximizan el rendimiento y la funcionalidad de CC-Link IE TSN. Los módulos de movimiento de la serie MELSEC iQ-R también permiten el uso de múltiples funciones de control, como sincronización, leva, velocidad y control de torque, mediante bloques de funciones de control de movimiento PLCopen®. La capacidad de integrar software de control de movimiento en computadoras industriales (IPC) permitió que existan sistemas de control de movimiento compatibles con CC-Link IE TSN.

Estación principal

  • Permite la combinación de comunicaciones TCP/IP y de control.
  • Detecta automáticamente dispositivos en la red, lo que facilita la configuración de la red.
  • La configuración del sistema es flexible y tiene comunicación de seguridad integrada.
  • Se admiten varios tipos de control de movimiento.
  • Los módulos de control de movimiento son altamente escalables según la aplicación.
  • El software de control de movimiento integrado en las IPC genera sistemas de control de movimiento compatibles con CC-Link IE TSN.
  • Ciertas IPC en función de los requisitos de la aplicación contribuyen a que el sistema tenga gran flexibilidad.

Módulo principal/local

RJ71GN11-T2/FX5-CCLGN-MS

RJ71GN11-T2

FX5-CCLGN-MS NUEVO

Módulo de gestión de redes que maximiza el rendimiento y la funcionalidad de CC-Link IE TSN

  • Puede utilizarse como una estación local o principal TSN CC-Link IE.
  • RJ71GN11-T2 puede utilizarse como una estación local o principal de seguridad cuando se combina con la CPU de seguridad de la serie MELSEC iQ-R.
  • Permite la combinación de comunicación de control en tiempo real y comunicación TCP/IP.
  • La detección automática de dispositivos de red y la distribución de parámetros facilitan la configuración de la red

Módulo de movimiento de la serie MELSEC iQ-F

RD78G/RD78GH

RD78G

RD78GH

Los bloques de funciones de control de movimiento PLCopen® realizan varios controles.

  • Los bloques de funciones de control de movimiento PLCopen® pueden realizar diversas funciones de control de movimiento con facilidad, como posicionamiento, sincronización, leva, velocidad y control de torque.
  • RD78G64 admite un máximo de 64 ejes y RD78GHW admite hasta 256 ejes.
  • El ciclo de funcionamiento mínimo de RD78G es de 62,5 μs y el de RD78GH es de 31,25 μs.
  • El sistema de control de movimiento avanzado se logra mediante la combinación de servoamplificadores y módulos de E/S en una red.
  • Admite comunicaciones de seguridad cuando se combina con la CPU de seguridad de la serie MELSEC iQ-R.

Software de movimiento

SWM78

SWM78*1

El control de movimiento basado en IPC admite el lenguaje de programación C/C++.

  • El software de control de movimiento integrado en IPC genera un sistema de control de movimiento compatible con CC-Link IE TSN.
  • Incluye múltiples funciones de control de movimiento, como posicionamiento, sincronización, leva, velocidad y control de torque.
  • Utiliza una biblioteca API que tiene la misma interfaz que los bloques de funciones de control de movimiento PLCopen®.
  • Control hasta 256 ejes*2

*1. Incluido en el kit de desarrollo del software de control de movimiento MELSOFT EM78 SDK.

*2. Disponible en el futuro

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software