Conectividad
Combinación de comunicación TCP/IP y control en tiempo real
La compatibilidad con Ethernet estándar permite el uso de varios dispositivos compatibles con la red y software de diagnóstico, lo que permite obtener una infraestructura de red integrada de mantenimiento sencillo. Las comunicaciones Ethernet compatibles con comunicaciones TCP/IP, como la información que se recolectó mediante dispositivos periféricos y sistemas de TI, pueden mezclarse en la misma línea con las comunicaciones de control en tiempo real de CC-Link IE TSN.
Reemplazo sencillo de dispositivos secundarios
Los parámetros de estación de red que se almacenan en el módulo de CPU se distribuyen automáticamente en los módulos secundarios cuando se inicia la red y cuando se devuelven estaciones desconectadas a la red. El registro individual de los parámetros de cada estación es innecesario después de reemplazar los dispositivos secundarios.
Configuración de sistema flexible con múltiples topologías
Se admiten topologías de línea, estrella y anillo, lo que permite una configuración de sistema flexible. Utilice la topología de línea para un control de alta velocidad y alto rendimiento. Esto se realiza cuando un sistema está configurado solamente con dispositivos secundarios compatibles con CC-CC IE TSN sin líneas de derivación adicionales. Elija una topología de estrella si se necesita una configuración de sistema más flexible. Según las especificaciones del interruptor Ethernet, los dispositivos secundarios pueden distribuirse fácilmente para lograr la configuración del sistema deseada. La topología de anillo es ideal para sistemas que requieren alta confiabilidad. Las comunicaciones de datos se pueden mantener con estaciones normales incluso si se desconecta un cable o se produce un error en una de las estaciones secundarias.
Sistema altamente escalable que utiliza los mejores dispositivos de su clase
Admite la implementación de dispositivos de alto rendimiento realizada con un ASIC/FPGA dedicado y dispositivos de bajo costo que utilizan una pila de protocolos de software en un chip Ethernet estándar.
Artículo |
Configuración 1 |
Configuración 2 |
Configuración 3 |
Configuración 4 |
Configuración del sistema |
|
|
|
|
Velocidad de transmisión |
1 Gbps |
● |
● |
● |
● |
100 Mbps |
● |
● |
● |
● |
*1. Hardware principal/secundario: Desarrollo con LSI dedicado (ASIC, FPGA)
*2. Software principal/secundario: Desarrollo con pila de protocolos de software (chip Ethernet estándar)