Productos
Servicio
Soluciones
Recursos
Asistencia
Noticias y eventos
¿Quiénes somos?
El protocolo avanzado integrado en CC-Link IE TSN se complementa con la funcionalidad del método de tiempo compartido que permite comunicaciones bidireccionales entre estaciones de red. Esto logra un ciclo de comunicación rápido de tan solo 31,25 μs y un procesamiento de alta velocidad 16 veces más rápido que el rendimiento actual de la red, lo que resulta en un control de movimiento muy preciso y de alta velocidad. A su vez, se mejora la productividad debido a un aumento sustancial en el rendimiento del control, lo que reduce el tiempo de funcionamiento general.
*1. Comparación con CC-Link IE Field Motion
*2. Comparación con CC-Link IE Field Network
El rendimiento determinista de la comunicación cíclica se mantiene incluso cuando se combina con datos de información más lentos (no en tiempo real). Esto permite que los dispositivos de comunicación TCP/IP se utilicen sin afectar el control general.
Los dispositivos de comunicación de alta velocidad ideales para un control muy precisos de alta velocidad y los dispositivos de respuesta más lenta ideales para el monitoreo se pueden conectar usando la misma línea, separando el ciclo de comunicación según la velocidad. Esto puede maximizar la productividad mediante el uso de ciclos de comunicación óptimos basados en el rendimiento del dispositivo, como estaciones remotas que requieren control de alta velocidad y estaciones de monitoreo de estado que operan a velocidades de comunicación más bajas.
El servoamplificador y otras estaciones secundarias pueden conectarse en la misma red, lo que permite el control de movimiento sincrónico entre servomotores y estaciones secundarias.