-
Consultas
-
Seleccionar
y cotizar -
Compartir
-
Socios
Network-related products | Programmable Controllers MELSEC
CC-Link IE TSN Concept
CC-Link IE TSN
Redes integradas abiertas en una empresa de fabricación
Leveraging an integrated and open network utilizing TSN*1 technology realizes real-time data collection from the shop floor to IT systems
CC-Link IE TSN admite comunicaciones TCP/IP y las aplica a arquitecturas industriales a través de su compatibilidad con TSN que permite comunicaciones en tiempo real. Gracias a su arquitectura de sistema flexible y sus amplias funciones de configuración y resolución de problemas, CC-Link IE TSN es ideal para construir una infraestructura de IIoT en una empresa de fabricación.
- *1.TSN: Time-Sensitive Networking
¿Qué es el Time Sensitive Networking (TSN)?
TSN es la tecnología estándar definida por el IEEE que habilita la mensajería determinista en Ethernet estándar. La tecnología garantiza comunicaciones deterministas utilizando el método de sincronización de tiempo (IEEE 802.1AS) y el método de tiempo compartido (IEEE 802.1Qbv). Con la incorporación de estos estándares a la tecnología Ethernet, la comunicación de control en tiempo real y la comunicación de información que no es en tiempo real se pueden combinar, lo cual no es posible con las comunicaciones Ethernet convencionales.
- TSN Technology :
- Features utilizing TSN technology
CC-Link IE TSN es una red industrial abierta que hereda el diagnóstico sencillo de la red CC-Link IE Field, las comunicaciones de datos de gran capacidad de la red CC-Link IE Control y las características de control de movimiento de alto rendimiento de SSCNET. Mediante la incorporación de la tecnología TSN, esta red aprovecha aún más el rendimiento del sistema de control para lograr una red integrada abierta con funcionalidad avanzada.
- Rendimiento
- Las tendencias de fabricación actuales utilizan IA y mantenimiento predictivo para garantizar que se logre una alta productividad y una buena calidad. Esto requiere comunicación de alta velocidad y control determinista de grandes volúmenes de datos en los sistemas de TI. The innovative communication technology of CC-Link IE TSN increases communication performance, enables high-accuracy motion control and high-speed I/O control without adversely affecting operating performance.
- Inteligencia
- Las redes inteligentes que admiten comunicaciones industriales para simplificar la configuración de dispositivos sencilla y el mantenimiento preventivo son esenciales para operaciones eficientes. CC-Link IE TSN supports third-party diagnostic software, enabling troubleshooting of network devices (including standard Ethernet). Se indica la hora de los errores de eventos de red, lo que permite evaluar fácilmente la causa real del error. Además, la generación automática de parámetros y arquitecturas de sistemas de red simplifica la puesta en servicio.
- Conectividad
- CC-Link IE TSN is the key to realizing real-time communication in manufacturing systems utilizing TCP/IP-compatible Ethernet-based networks. It also enables third-party networks and standard Ethernet devices such as vision sensors and wireless routers to be integrated, and has multiple topology possibilities in support of highly scalable and flexible system architectures.