Especificaciones
Especificaciones de rendimiento
Artículo |
Serie iQ-R de MELSEC
módulo principal/local
RJ71GN11-T2 |
Serie iQ-F de MELSEC
módulo principal/local
FX5-CCLGN-MS*1 |
Serie iQ-R de MELSEC
módulo de movimiento
RD78G□/GH□ |
Velocidad de la comunicación (bps) |
1 G/100 M |
1 G |
1 G/100 M*2 |
Cantidad máxima de estaciones por red*3 |
121 |
61 (estación principal) |
121 |
Cable de conexión |
Cable Ethernet
(Categoría 5e o superior) |
Cable Ethernet
(Categoría 5e o superior) |
Cable Ethernet
(Categoría 5e o superior) |
Distancia total del cable (m) |
Línea: 12000
Anillo: 12100
Otros: Depende de la configuración del sistema |
Línea: 6000 (estación principal)
Otros: Depende de la configuración del sistema |
Línea: 12000 |
Distancia máxima de estación a estación (m) |
100 |
100 |
100 |
Cantidad máxima de redes |
239 |
239 |
239 |
Topología de red |
Línea, estrella*4, anillo |
Línea, estrella*4 |
Línea, estrella*4 |
Método de comunicación |
Método de tiempo compartido |
Método de tiempo compartido |
Método de tiempo compartido |
Cantidad máxima de puntos de enlace por red |
RX/RY |
16384 puntos, 2000 bytes |
8192 puntos, 1000 bytes
(estación principal) |
- |
RWr/RWw |
8192 puntos, 16.000 bytes |
4096 puntos, 8000 bytes
(estación principal) |
- |
LB |
32768 puntos, 4000 bytes |
- |
- |
LW |
16384 puntos, 32.000 bytes |
- |
- |
Cantidad máxima de puntos de enlace por estación |
RX/RY |
16384 puntos, 2000 bytes |
8192 puntos, 1000 bytes
(estación principal) |
- |
RWr/RWw |
8192 puntos, 16.000 bytes |
4096 puntos, 2000 bytes
(estación principal) |
- |
LB |
32768 puntos, 4000 bytes |
- |
- |
LW |
16384 puntos, 32.000 bytes |
- |
- |
Comunicaciones de seguridad |
Cantidad máxima de estaciones para conexión de seguridad por red |
1814 conexiones |
- |
1814 conexiones |
Cantidad máxima de conexiones de seguridad por estación |
120 conexiones |
- |
120 conexiones |
Cantidad máxima de puntos de enlace por conexión de seguridad |
8 palabras
(entrada: 8 palabras; salida: 8 palabras) |
- |
8 palabras
(entrada: 8 palabras; salida: 8 palabras) |
Capacidad de transmisión transitoria |
Capacidad de transmisión transitoria |
1920 bytes máximos |
1920 bytes máximos |
1920 bytes máximos |
*1. Para conocer las especificaciones de la estación local, consulte el “Manual del usuario de MELSEC iQ-F FX5 (CC-Link IE TSN) (SH(NA)-082215ENG).
*2. La configuración del sistema que combina dispositivos de 1 Gbps y dispositivos de 100 Mbps será compatible en el futuro.
*3. Incluye una estación principal.
*4. La topología de línea y la topología de estrella se pueden combinar.
Topologías de red
■Topología de línea (cable de par trenzado)
Topología de red ideal para configuraciones de sistema con control de alta velocidad/alto rendimiento
- La comunicación de alta velocidad es posible ya que el sistema está configurado solo con dispositivos secundarios compatibles con CC-Link IE TSN.
- La configuración del sistema es mas sencilla porque no necesita un interruptor Ethernet.
- Es ideal para sistemas de control de movimiento muy precisos.
■Topología de estrella (cable de par trenzado)
Topología de red ideal para configuraciones de sistema flexibles
- Realiza la disposición distribuida de dispositivos secundarios con facilidad, según las especificaciones del interruptor Ethernet.
- Es fácil cambiar/reorganizar la configuración del sistema o del equipo.
- Es ideal para sistemas de control de líneas de producción generales.
■Topología de anillo (cable de par trenzado)
Topología de red ideal para sistemas que requieren alta confiabilidad*5
- Se mantienen las comunicaciones de datos con estaciones normales incluso si se desconecta un cable o se produce un error en una de las estaciones secundarias.
- La configuración no requiere un interruptor Ethernet.
- Es ideal para un sistema de control de funcionamiento continuo.
*5. Consulte el manual del producto correspondiente para confirmar si se admite la topología de anillo. No se admite la combinación de topología de estrella y topología de línea.
Clase certificada
CC-Link IE TSN certifica nodos e interruptores a un nivel de clase específico según su funcionalidad y su clasificación de rendimiento. Los productos pueden clasificarse como clase A o B. Para la clasificación certificada de cada producto, consulte el sitio web de CC-Link Partner Association o el catálogo o manual del producto correspondiente. Las funciones compatibles y la configuración del sistema pueden diferir según la clase certificada de los productos utilizados. Por ejemplo, los productos compatibles con la clase B certificada son necesarios para configurar un sistema de control de movimiento de alta velocidad. Para obtener detalles sobre la configuración de sistemas con dispositivos de clase A y clase B, consulte el manual del producto principal correspondiente.
Configuración del sistema
- La precisión sincrónica de un sistema varía según la combinación de la clase de certificación de interruptores y dispositivos conectados.
- Utilice un interruptor Ethernet de clase B cuando configure una topología de estrella con dispositivos de clase B.
- Utilice dispositivos de clase B cuando configure un sistema dentro de una sincronización de alta precisión de ±1 μs; conecte dispositivos de clase A a una línea de rama separada de los dispositivos de clase B (para obtener detalles de la configuración del sistema, consulte el manual del producto principal relevante)