Software de ingeniería

01lp3_t005

El software de Mitsubishi Electric (MELSOFT) ofrece un conjunto de productos integrado que reduce el costo total de propiedad y acelera el tiempo de salida al mercado. Durante la etapa de ingeniería, los productos MELSOFT se utilizan para diseñar sistemas que abarcan toda la cartera de productos de automatización.  Las potentes herramientas de simulación se utilizan para disminuir el tiempo de programación y depuración.  Los operadores de máquinas se benefician con los productos de visualización para aumentar aún más la eficiencia de operación.  También se ofrece una amplia gama de herramientas de mantenimiento para disminuir el tiempo de reparación.  El motivo por el que los productos MELSOFT son los preferidos de los profesionales de automatización en todo el mundo es que permiten que las personas realicen su trabajo en la menor cantidad de tiempo posible y con un mínimo esfuerzo.

iQ Works

iQ Works es un conjunto de software completo que permite la configuración y la programación intuitiva de cualquier sistema de Mitsubishi Electric, incluida la configuración de red, la programación de PLC, la instalación del controlador de movimiento y del servo, el diseño de la pantalla GOT y la configuración del robot. También se integra el uso compartido de simuladores y etiquetas para simplificar la resolución de problemas y la ingeniería interdisciplinaria. El espacio de trabajo completamente personalizable y altamente gráfico ofrece una interfaz fácil de usar con control y visibilidad completa sobre todo el sistema.

01lp3plceng_s001

GX Works

GX Works3 es el software de configuración y programación para los controladores de iQ-F y iQ-R. GX Works2 es el software de configuración y programación para los controladores de las series FX, L y Q. Con el objetivo de lograr la máxima eficiencia, GX Works2 y GX Works3 cumplen con las normas IEC61131-3 y permiten que los desarrolladores mezclen y combinen cinco lenguajes de programación distintos y guarden partes de los proyectos en bibliotecas para usar dentro de aplicaciones futuras.

GX Works

PX Developer

Este software permite la creación de programas de control de bucle tan solo con arrastrar y soltar.

01lp3plceng_s005

MX Component

MX Component es una biblioteca de control Active X que admite varias rutas de comunicación de Mitsubishi Electric, desde la PC hasta los PLC de Mitsubishi Electric. El componente MX permite el desarrollo de una gran variedad de aplicaciones al admitir diferentes lenguajes, como Visual Basic, Visual C++, Access, VBA de Excel y VB Script.

01lp3plceng_s003

MX Sheet

Software que usa Excel para monitorear, registrar, recopilar información de alarma y cambiar configuraciones para el PLC.

01lp3plceng_s004

Otro software de ingeniería

Línea de varios softwares para respaldar el entorno de ingeniería de la serie MELSEC.

01lp3plceng_s010

Herramientas de asistencia de equipos periféricos

Una línea de varias herramientas gratuitas que simplifican más los desarrollos logrados con los controladores programables MELSEC.

01lp3plceng_s011

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software