América
Productos
Servicio
Soluciones
Recursos
Asistencia
Noticias y eventos
¿Quiénes somos?
Las herramientas de software de la red ofrecen un entorno CNC mejorado.
Herramientas de desarrollo: Configuración y diseño Herramientas de asistencia para usuarios: Capacitación y respaldo de funcionamiento
Permite que el fabricante de equipos originales determine los mejores servomotores para las necesidades de la máquina al seleccionar la configuración e introducir las especificaciones de la máquina.
Esta herramienta de software provee la capacidad de crear pantallas personalizadas originales para su CNC.
NC Trainer2 /Trainer 2 plus ofrece una aplicación para que el ingeniero aprenda cómo operar las pantallas CNC y corroborar los programas de mecanizado en una computadora sin usar la unidad de control de CNC o una unidad de visualización especial.
El archivo de datos NC necesario para el control NC y el funcionamiento de la máquina (como parámetros, datos de herramienta y variables comunes) se pueden editar en una computadora personal.
Puede ajustar automáticamente los parámetros del servo haciendo funcionar los ejes que usan los programas de mecanizado. Los parámetros se ajustarán por el software al medir y analizar las características de la máquina.
Los archivos de datos de mecanizado CNC se pueden compartir entre máquinas al conectar el NC a una PC con host a través de la conexión EtherNet.
El software Monitor 2 de NC le permite aprovechar la red en la planta. El estado de funcionamiento de CNC se puede monitorear desde una ubicación remota.
Se puede mostrar una pantalla NC idéntica en una computadora personal. Al conectar una computadora personal a la unidad NC cuando es necesario, se pueden verificar y ajustar varios datos usando la misma HMI que la pantalla NC estándar.