América
Productos
Servicio
Soluciones
Recursos
Asistencia
Noticias y eventos
¿Quiénes somos?
La serie MELSEC-L es la solución perfecta para aplicaciones de rango medio. Este controlador de alto rendimiento ofrece características avanzadas con máxima versatilidad en una superficie pequeña. El tamaño compacto, la fácil ampliación, las capacidades de red y las diversas funciones integradas de alta potencia hacen que la serie L sea una solución ideal para cumplir con sus diversas necesidades ahora y en el futuro.
Descripción general de la serie L
Herramienta de selección serie L
Los módulos de CPU de la serie L incluyen funciones de E/S integradas como estándar. Esta integración le permite personalizar los modelos estándar para adecuarse a las necesidades de control específicas.
Estos módulos amplían el bastidor del controlador para adecuarse a los tamaños de su control.
El módulo de fuente de alimentación suministra electricidad a la CPU, entrada/salida y otros módulos de la serie L.
Los módulos de E/S conectan el sistema de control a los dispositivos de entrada/salida. Los módulos de E/S están disponibles en varios tipos y tamaños para adecuarse a los requisitos del sistema.
Los módulos de E/S analógicos procesan señales analógicas para la entrada y salida de datos. Ofrecen una interfaz para detectar de forma rápida y segura los niveles variables de voltaje y las señales de corriente.
Con este módulo se puede contar con facilidad y precisión el pulso de alta velocidad.
Módulos para control de posicionamiento de gran precisión y alta velocidad.
Módulos de información que permiten el intercambio de datos con el sistema de control.
La serie L ofrece conectividad para las redes a nivel de control, brindando una conectividad perfecta a cualquier nivel de las redes de automatización de la fábrica.
También ofrecemos una extensa línea de productos periféricos como conectores para los módulos de entrada/salida y concentradores industriales.