América
Productos
Servicio
Soluciones
Recursos
Asistencia
Noticias y eventos
¿Quiénes somos?
Presentación de la innovación de la máquina renovadora
El rendimiento total del sistema, no las especificaciones individuales del componente, generan un rendimiento máximo. Según este punto de vista, los controladores del sistema servo de la serie MELSEC iQ-R le ofrecen una solución ideal para maximizar la productividad del sistema.
El módulo Motion MELSEC de la serie iQ-R le permite procurar alta velocidad, multiplicidad de ejes y facilidad de uso, para configurar un sistema según la escala y la aplicación.
El controlador de movimiento de la serie MELSEC iQ-R tiene como objetivo hacer que cualquier equipo sea más rápido y preciso, permitiéndole configurar un sistema de máquina especializado, único.
El módulo de movimiento simple de la serie MELSEC iQ-R le permite actualizar su máquina con menos esfuerzo.