Servomotores

03lp3sv_t001

Servomotor compatible con nanocontrol, ideal para diversos tipos de máquinas.

Motores de inercia media, alta precisión y alta velocidad: Serie HG
Servomotor lineal: Serie LM-F
Servomotor de accionamiento directo: Serie TM-RB

Serie HG

Motores de inercia media, alta precisión y alta velocidad
La resolución del sensor ha mejorado de forma significativa. Los servomotores, que impulsan una suave rotación y capacidades de aceleración sobresalientes, se adaptan bien para funcionar como ejes de alimentación de herramientas de máquinas.

03lp3sv_s001

Serie HF

Motor de inercia media
Se garantiza la precisión de la máquina de inercia alta. Adecuado para las máquinas que requieren de una rápida aceleración.

03lp3sv_s001

Serie HF-KP

Motor de inercia baja
Adecuado para un eje auxiliar que requiere de posicionamiento de alta velocidad.

03lp3sv_s002

Serie LM-F

Servomotor lineal
Se puede usar en entornos limpios ya que no se usan tornillos de bola y, por lo tanto, la contaminación con grasa no es un problema.

03lp3sv_s003

Serie TM-RB

Servomotor de accionamiento directo
Un motor de accionamiento directo y torque alto combinado con un sistema de control de ganancia alta ofrecen una rápida aceleración y posicionamiento, lo que hace que la rotación sea más suave.

03lp3sv_s004

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software