América
Productos
Servicio
Soluciones
Recursos
Asistencia
Noticias y eventos
¿Quiénes somos?
Control de movimiento superior con fáciles ajustes
El rendimiento de movimiento de última generación se incluye en un módulo compacto.
Descripción del movimiento simple iQ-F
El módulo Motion MELSEC de la serie iQ-F logra un control de movimiento de alta precisión con CC-Link IE TSN.
El módulo de movimiento simple de la serie MELSEC iQ-F adquiere controles variados, incluidos controles de cam y sincrónicos con una excelente facilidad de uso, similar a los módulos de posicionamiento.