América
Productos
Servicio
Soluciones
Recursos
Asistencia
Noticias y eventos
¿Quiénes somos?
Mitsubishi Electric ofrece un sistema de control de CNC avanzado para llevar sus necesidades de mecanizado a un nivel superior de rendimiento. Las plataformas de control de CNC de Mitsubishi le brindan un producto de calidad reconocida a nivel mundial basándose en tres conceptos fundamentales: alta calidad, confiabilidad del producto y capacidades trabajo en red.
Descripción del producto de la serie M8
Descripción del producto de la serie C80
Videos de consejos rápidos CNC
Línea completa de CNC independientes con gran adaptación a altas velocidades y maquinaria de gran precisión, alta productividad y fácil operabilidad.
El controlador de la serie C80 le ofrece el primer CPU con CNC específico y la posibilidad de ampliar la plataforma iQ-R, lo que permite incontables oportunidades de mecanizado de la línea de producción.
La serie M700V presenta tecnología de nanocontrol, red de servo de alta velocidad y se caracteriza por su precisión y facilidad de uso.
La plataforma de control de la serie M70V es el CNC estándar a nivel mundial de Mitsubishi Electric que ofrece alta velocidad y precisión.
La serie C70 es una solución CNC basada en bastidor que ofrece fiabilidad y ritmos de producción reducidos.