América
Productos
Servicio
Soluciones
Recursos
Asistencia
Noticias y eventos
¿Quiénes somos?
La serie MELSEC-Q establece el estándar para velocidad, precisión y rendimiento. Multidisciplinaria en diseño, la serie Q ofrece un amplio espectro de capacidades de automatización desde control de secuencias básico hasta funciones de proceso/redundantes, movimiento y control basado en PC. Flexible y ampliable, puede combinar los módulos de la serie Q estándar para crear sistemas que cubran las funciones que necesite. Ya sea una máquina independiente pequeña o plantas enteras en diversas industrias, esta línea de controladores lo pueden ayudar a minimizar los ciclos de funcionamiento, mejorar el rendimiento y maximizar el tiempo de actividad del equipo.
Herramienta de migración de Q a iQ-R
Herramienta de selección Q/iQ
La serie Q ofrece múltiples tipos y tamaños de CPU para adecuarse a sus necesidades de aplicación específicas.
Los módulos de la serie Q como la fuente de alimentación, CPU y entrada/salida se deben montar en una unidad base.
El módulo de fuente de alimentación suministra electricidad a la CPU, la entrada/salida y otros módulos de la serie Q.
Los módulos de E/S conectan el sistema de control a los dispositivos de entrada/salida. Los módulos de E/S están disponibles en varios tipos y tamaños para adecuarse a los requisitos del sistema.
Los módulos de E/S analógicos procesan señales analógicas para la entrada y salida de datos. Ofrecen una interfaz para detectar de forma rápida y segura los niveles variables de voltaje y las señales de corriente.
Los módulos de entrada de pulso y del contador de alta velocidad son compatibles con dispositivos de alta resolución y le permiten al controlador detectar pulsos de alta frecuencia.
Los módulos de posicionamiento integran el control de posicionamiento extremadamente rápido y con precisión directamente en los sistemas de la serie Q. Ofrece varios esquemas de control para responder a los diferentes requisitos de posicionamiento.
Los módulos de información permiten una completa recopilación y distribución de datos. Este intercambio de información mejora la eficacia de la producción y del rendimiento.
La serie Q ofrece conectividad a todas las redes principales a nivel de control, brindando una conectividad perfecta a cualquier nivel de las redes de automatización de la fábrica.
Los módulos de medición de energía monitorean una variedad de información sobre la energía que incluye corriente, voltaje, potencia y frecuencia.
También ofrecemos una extensa línea de productos periféricos como conectores para los módulos de entrada/salida y concentradores industriales.