Motores spindle

03lp3sp_t001

Motor spindle de nueva generación, equipado con alta velocidad y alta eficacia.

Motor spindle de alto rendimiento: Serie SJ-D
Motor spindle de alto par y alta salida: Serie SJ-DG
Motores spindle de alta velocidad y baja inercia: Serie SJ-DL
Motor spindle incorporado: Serie SJ-BG

Serie SJ-D

Motores spindle de alto rendimiento
Se ha reducido de manera significativa la pérdida de energía del motor al optimizar el circuito magnético.

03lp3sp_s001

Serie SJ-DG

Motor spindle de alto par y alta salida
Agregar el valor nominal S3 (% de valor nominal ED) ha mejorado las características de aceleración/desaceleración de salida y torque.

03lp3sp_s008

Serie SJ-DL

Motor spindle de alta velocidad y baja inercia
Los motores spindle específicos para máquinas de barrenado requieren de un barrenado y una perforación más rápida.

03lp3sp_s007

Serie SJ-V

Motores spindle de alto rendimiento
Hay disponible un extenso rango de motores spindle, todos listos para cubrir las necesidades de la herramienta de la máquina diversificada.

03lp3sp_s002

Serie SJ-VL

Motores spindle de alta velocidad y baja inercia
El spindle específico para máquinas de barrenado requiere de un barrenado y una perforación más rápida.

03lp3sp_s003

Serie HF-KP/HF-SP

Motores spindle con herramientas
Si se aprovechan las características de un servomotor como su tamaño pequeño y su gran salida, este motor sirve como un motor spindle de gran salida y compacto que tiene la capacidad de una rotación de alta velocidad (6000r/min).

03lp3sp_s004

Serie SJ-BG

Motor spindle incorporado
El diseño eléctrico optimizado incrementa el torque nominal continuo por volumen unitario comparado con el modelo convencional, lo que contribuye a la reducción en tamaño del spindle.

03lp3sp_s005

Motor spindle IPM

En respuesta a las exigencias para la reducción de tamaño y una mayor eficacia, se ha presentado un motor IPM para ahorrar más energía.

03lp3sp_s006

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software