América
Productos
Servicio
Soluciones
Recursos
Asistencia
Noticias y eventos
¿Quiénes somos?
El PLC de la serie MELSEC-F ofrece una solución de control compacta con opciones flexibles para la configuración del sistema. La fuente de alimentación, la CPU y la E/S está todo incluido en una sola unidad que brinda funcionalidad que a su vez se puede suplementar con una gran variedad de opciones de ampliación para E/S, analógico, posicionamiento y comunicaciones.
Herramienta de selección FX
Fuente de alimentación, CPU y unidad principal de E/S todo en uno. Las características integradas incluyen contadores de alta velocidad y salidas de posicionamiento, con analógico, Ethernet y USB disponibles en algunos modelos.
Hay disponibles unidades de ampliación de E/S con una fuente de alimentación integrada y bloques de ampliación de E/S sin fuente de alimentación en diversos tamaños de E/S y configuraciones.
Entradas y salidas analógicas, entradas de sensor de temperatura y control de temperatura con diferentes opciones para los tipos de sensores y una cantidad de canales.
Las opciones están disponibles para incrementar el rendimiento de los contadores de alta velocidad integrados o para brindar capacidad de conteo de alta velocidad adicional.
Las opciones de salida de tren de pulsos de alta velocidad y de control de posicionamiento SSCNETIII ofrecen un control de servo de alto rendimiento en una plataforma compacta.
Opciones de comunicación serial para RS-232, RS-422 y RS-485, así como conectividad de red para MODBUS, Ethernet, CC-Link y otras redes.
Cables, conversores de señal y software de capacitación asociados con el PLC de la serie MELSEC-F.