¿Cómo podemos ayudarlo?
Automatización
Contacte a Ventas
Comprar ahora
Únase a nosotros
Comuníquese con el servicio de asistencia
Recursos del producto (es necesario iniciar sesión para obtener resultados ampliados)
Catálogos
Manuales
Guías de inicio rápido
Certificaciones
Guía de selección
Todo el contenido
Capacitación
Manténgase informado
FacebookNew44 LinkedInNew44 X244x44 YouTubeNew44 InstagramNew44 Blogicon2

Serie iQ-F de MELSEC

¿Está preparado para maximizar el rendimiento de su sistema? Solicite una cotización Contacte a Ventas


Configuración del sistema

El módulo Motion puede funcionar como una estación maestra de CC-Link IE TSN.*1
Esta función permite a los usuarios crear un sistema de manera más flexible al conectar varios dispositivos, como servoamplificadores, módulos remotos de E/S y dispositivos TCP/IP, al módulo Motion.

Configuración del sistema

  • *1. Los módulos de movimiento no se proporcionan con las siguientes funciones: estación submaestra, estación local, configuración multimaestra y función de copia de seguridad/restauración.
  • *2. Las estaciones estándar se refieren a estaciones secundarias que no son estaciones de control de movimiento en CC-Link IE TSN. No se incluyen dispositivos TCP/IP en las estaciones estándar.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software