América
Productos
Servicio
Soluciones
Recursos
Asistencia
Noticias y eventos
¿Quiénes somos?
Línea de varios softwares para respaldar el entorno de ingeniería de la serie MELSEC.
GX Developer es el entorno de programación de controlador básico que admite Q Process, QS Safety y controladores heredados como A y AnS de la serie PLC. También es compatible con la oferta actual de controladores de la serie FX, Q, L.
Este software permite la instalación simple del módulo de función inteligente de la serie Q sin necesidad de un programa.
Se trata de un software que opera un PLC virtual para depurar un programa de secuencia.
Se trata de un software que convierte los datos de GX Developer en datos de Word o Excel.
Es un software fácil de usar que permite la lectura/escritura sencilla de datos de proyectos de PLC mediante operaciones intuitivas.
Herramienta para instalación sencilla sin programas, diagnóstico y monitoreo.
Línea de la serie MELSOFT GX para el software de programación y los paneles de programación de la serie MELSEC PLC para el FX PLC.