América
Productos
Servicio
Soluciones
Recursos
Asistencia
Noticias y eventos
¿Quiénes somos?
Serie iQ-R de MELSEC: Como centro de los entornos de automatización de la próxima generación, Mitsubishi Electric ha creado un controlador de automatización con valor agregado mientras reduce el costo total de propiedad.
La serie iQ-R de MELSEC fue desarrollada desde un principio racionalizando los problemas comunes en distintas áreas clave: productividad, ingeniería, mantenimiento, calidad, conectividad, seguridad y compatibilidad. Utiliza un enfoque de tres puntos para solucionar estos problemas: reducción del costo total de propiedad, aumento de la confiabilidad y reutilización de activos existentes.
Descripción general de la serie iQ-R
Herramienta de selección serie iQ-R
Controladores de automatización programables provistos por varias aplicaciones.
Las unidades base se requieren para instalar los dispositivos como fuente de alimentación, CPU y módulos de E/S. Se encuentran disponibles varios tipos para adaptarse a los múltiples requisitos del sistema.
Este módulo se utiliza para proveer energía eléctrica para la CPU, entrada, salida y otros módulos en la unidad base.
Dispositivos como interruptores, luces indicadores y sensores se pueden conectar con facilidad al sistema de control usando los módulos digitales de E/S.
Los módulos analógicos representan la interfaz principal entre el proceso de control y el sistema de automatización y están diseñados específicamente para conectarse con los sensores que controlan las diversas señales de corriente y voltaje.
Conjunto separado de módulos de respuesta de control inteligente, veloz y con alta precisión ideales para aplicaciones que requieren alta velocidad y precisión.
Este grupo de módulo permite el intercambio de información con múltiples sistemas de control. La línea de módulo mejora la eficiencia de producción al recolectar y controlar distinta información de producción.