América
Productos
Servicio
Soluciones
Recursos
Asistencia
Noticias y eventos
¿Quiénes somos?
La serie MELSEC-F de Mitsubishi Electric ha logrado muchos avances, dando paso a la próxima generación de la serie MELSEC iQ-F, con bus de alta velocidad mejorado, amplias funciones integradas, compatibilidad SSCNET III/H avanzada y un entorno de ingeniería mejorada con configuraciones de parámetros en el software de ingeniería GX Works3.
Desde un uso independiente hasta la aplicación del sistema en redes, MELSEC iQ-F lleva su empresa al próximo nivel.
Descripción general de la serie iQ-F
Descripción general del video iQ-F
Herramienta de selección serie iQ-F
Fuente de alimentación, CPU y unidad principal de E/S todo en uno. Las funciones integradas incluyen contadores de alta velocidad, salidas de posicionamiento, Ethernet y ranura para la tarjeta SD.
Los módulos de E/S están disponibles con o sin fuente de alimentación integrada y con distintas configuraciones de entrada/salida.
Opciones de salida y entrada analógica. También se pueden conectar los módulos de función inteligente analógica de la serie FX3.
Control de movimiento superior con ajustes fáciles. El rendimiento de movimiento de última generación se incluye en un módulo compacto.
Módulo de control de posición compatible con SSCNETIII/H. También se pueden conectar los módulos de salida de pulsos de la serie FX3.
Módulos de comunicación RS-232, RS-485 y RS-422. También se puede conectar el módulo principal CC-Link de la serie FX3.
Módulo de extensión de seguridad. Es fácil crear un sistema: simplemente conecte un módulo de extensión de seguridad al módulo de CPU FX5U/FX5UC.
Módulo de conversión de bus, fuente de alimentación, línea de batería.