INTERFAZ MES
Los terminales de las series GT25 y GT27 han admitido sistemas empresariales. Comunicación directa con servidores de bases de datos, como SQL Server® y Microsoft® Access®, usando la puerta de enlace GOT MES. Recopilación de datos de dispositivos de campo, como PLC y controladores de temperatura, y envío al cliente.

LANZADOR DEL SISTEMA GOT2000
Verifique el estado de un PLC sin la necesidad de abrir un recinto eléctrico para conectar una PC. Un diagrama gráfico de configuración en el terminal indica los estados del módulo. Toque un módulo en el diagrama para ver la lista completa de funciones y realizar un trabajo de mantenimiento de forma efectiva.
MECANISMO GOT
Los terminales GT25 cuenta con funciones de conectividad de avanzada para control del mecanismo, para servoamplificadores de las series MR-J4 y MR-JE. Esta funcionalidad ayuda a minimizar el tiempo de arranque, el trabajo de ajuste y de mantenimiento en servoamplificadores al eliminar la necesidad de una PC.
Ver los detalles del producto Encontrar un distribuidor local