-
Consultas
-
Seleccionar
& Quote -
Compartir
-
Socios
Interfaces hombre-máquina (HMI), GOT
Serie GOT2000
- Característica
- Especificación
- Normas
- Descontinuado
GT2505-VTBD de cuerpo compacto, pantalla clara y brillante
Dimensiones de corte del panel compatibles con modelos existentes
Modelos GT14 fáciles de reemplazar debido a las mismas dimensiones de corte del panel.
Pantalla clara con resolución 4 veces mayor
Mayor resolución manteniendo el mismo tamaño de pantalla que los modelos GT14. Pantalla LCD de640×480 puntos de alta resolución para una visualización clara de los caracteres.
Funciones recomendadas
Función móvil GOT 01
A través de la GOT en el sitio de producción, los dispositivos conectados pueden monitorearse desde múltiples dispositivos de información (clientes), como computadoras y tabletas, en una ubicación remota. Puede verificar la producción de manera oportuna y tomar las medidas necesarias de inmediato. Simplemente visualice el estado de producción en un monitor grande y podrá implementar fácilmente un sistema ANDON.
- *Se requiere una licencia aparte (GT25-WEBSKEY).
- *Se requiere un navegador (Google Chrome o Safari) en el cliente.
- *Hasta cinco clientes pueden conectarse a una GOT al mismo tiempo.
- *Se requiere un punto de acceso individual porque la unidad de comunicaciones LAN inalámbrica no puede utilizarse con GT2505.
Para obtener más detalles, consulte Soluciones remotas inteligentes basadas en la web de GOT.
(L08416ENG)
Grabación de accionamiento 02
El GOT se puede utilizar para mostrar la pantalla equivalente a la grabadora del servomotor de MR Configurator2. Verifique fácilmente los datos del servo (corriente del motor, comando de posición, etc.) en el GOT sin usar una computadora personal.
03 Iniciador del sistema/iniciador del sistema (red del servo)
Un diagrama gráfico de configuración del controlador programable y servosistemas indica los estados del módulo.
04 Monitoreo del programa secuencial (Escalera)/(Escalera iQ-R)
Cuando se produce un error, la GOT puede monitorear y editar un programa secuencial en un controlador en el formato de escalera, y también puede cambiar los valores actuales de los dispositivos. No hay necesidad de usar una computadora personal.
05 Registro de operaciones
La GOT registra todas las operaciones realizadas por los operadores. Verificar el historial de operaciones registrado le ayuda a identificar y analizar la causa del error debido a operaciones inadecuadas, lo que lleva a realizar mejoras, evitar recurrencias y mejorar la trazabilidad.
Configuración del sistema del GT2505
- *Se puede convertir al RS-485 usando el GT14-RS2T4-9P.
Diseños profesionales con solo unos clics
Puede diseñar pantallas panorámicas GOT con GT Works3, un software conocido que se puede utilizar comúnmente para la serie GOT2000.
- *Use GT Works3 versión 1.180N o posterior para diseñar pantallas de GT2505.
- *Para obtener detalles sobre las funciones de GT Works3, consulte “GT Works3”.
Lista de funciones de los modelos de 5,7 pulgadas de la serie GOT2000
| Artículo | GT2705 | GT2505 | GT1455 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Especificaciones de hardware | Memoria | Memoria para almacenamiento (ROM) | 32 MB | 32 MB | 9 MB |
| Memoria de funcionamiento (RAM) | 80MB | 80MB | - | ||
| Área de usuario de SRAM/Unidad D | ●/- | ●/- | ●/● | ||
| Ethernet/Red de campo básica CC-Link IE | ●/● | ●/● | ●/- | ||
| Host USB/dispositivo USB | ●/● | ●/● | ●/● | ||
| Interfaz de extensión/Interfaz lateral | ●*2 | - | - | ||
| Pulsación simultánea en el panel táctil (dos puntos) | ● | - | - | ||
| Pantalla vertical *1 | ● Gire 90° hacia la izquierda |
● Gire 90° hacia la derecha |
● Gire 90° hacia la derecha |
||
| Funciones | Visualización de recetas (lista de registros) | ● | ● | - | |
| Pantalla de documentosMemoria | ● | ● | - | ||
| Gráfico de tendencias históricas(Memoria) | ● | ● | ● | ||
| Registro(Memoria)(Batería) | ● | ● | ● | ||
| Función móvil de GOTLicencia(Memoria) | ● | ● | - | ||
| Función del servidor VNCLicencia | ● | ● | ● | ||
| Función de funcionamiento de la computadora personal remota (Ethernet)Licencia | ● | ● | - | ||
| Función de salida de sonidoUnidad | ● | - | - | ||
| Licencia de función de interfaz MES(memoria) | ● | ● | - | ||
| Función de LAN inalámbricaUnidad | ● | - | - | ||
| Registro de funcionamientoMemoria | ● | ● | - | ||
| Conversión de KANA KANJI | ● | ● | ● | ||
| Copia de seguridad/restauraciónMemoria | ● | ● | ● | ||
| Transparente de FA | ● | ● | ● | ||
| Función muticanal(Unidad) | ●*3 4 canales |
●*4 4 canales |
●*4 2 canales |
||
| Conexión GOT múltiple | - | - | ● | ||
| Enlace SoftGOT-GOTLicencia | ● | ● | - | ||
| Función de gestos | ● | - | - | ||
| Monitoreo del programa secuencial (Escalera)/(Escalera iQ-R)Memoria | ● | ● | - | ||
| Monitoreo del programa secuencial (SFC)Memoria | ● | ● | - | ||
| Monitor de la red | ● | ● | - | ||
| Diagnóstico de la red de campo CC-Link IE | ● | ● | - | ||
| Grabadora del variador |
● | ● | - | ||
| Monitor del servoamplificador |
● | ● | - | ||
| Monitor de movimiento Q |
● | ● | - | ||
| Visor de registros(Memoria) | ● | ● | - | ||
| Iniciador del sistema | ● | ● | - | ||
| Iniciador del sistema (red del servo) |
● | ● | - | ||
-
UnidadSe requiere unidad opcional
-
LicenciaSe requiere licencia
-
MemoriaSe requiere tarjeta de memoria SD o memoria USB
-
BateríaSe requiere batería
-
( )Obligatorio según las condiciones de uso
- *1No se puede usar la función de operación de computadora personal remota (Ethernet).
Las siguientes pantallas se muestran horizontalmente: pantalla de utilidad, pantallas de monitoreo y de gestión de datos que se muestran desde la pantalla de utilidad (monitoreo del programa secuencial, etc.). Para obtener detalles de otras operaciones de la GOT cuando se colocan verticalmente, consulte el manual del producto correspondiente o la Ayuda. - *2Para las unidades opcionales aplicables, consulte el catálogo de la terminal gráfica de operaciones de la serie GOT2000 L(NA)08270ENG-K o el manual del producto correspondiente.
- *3Se pueden instalar hasta tres unidades de comunicación en el GT2705.
- *4No se pueden instalar unidades de comunicación en el GT2505 ni en el GT1455.