-
Consultas
-
Seleccionar
& Quote -
Compartir
-
Socios
Interfaces hombre-máquina (HMI), GOT
Serie GOT2000
- Característica
- Especificación
- Normas
- Descontinuado
Modelo avanzado con funciones de gestos multitáctiles
Una amplia variedad de especificaciones son adecuadas para cada diseño del sistema
Las interfaces de comunicación como Ethernet, RS-232, RS-422/485, host/dispositivo USB y tarjeta de memoria SD son características estándar. El procesamiento de datos de alta capacidad garantiza un funcionamiento de pantalla sin problemas incluso cuando se ejecutan múltiples tareas, como registro, script, alarmas o transferencia de datos del dispositivo. Además, están disponibles las funciones de grabación de imágenes, reproducción de imágenes, entrada de imágenes de video y salida RGB*, por lo que todas las funciones de GOT2000 se pueden utilizar en los modelos GT27.
- *Excepto GT2705
| Artículo | Especificaciones |
|---|---|
| Pantalla | 5,7"/8,4"/10,4"/12,1"/15", LCD con TFT a color, 65536 colores |
| Resolución | XGA, SVGA, VGA |
| Iluminación de fondo | LED blanco |
| Memoria de usuario | Memoria para almacenamiento (ROM): 57 MB (GT2705 tiene 32 MB) Memoria de funcionamiento (RAM): 256 MB*1 (GT2705 tiene 80 MB) |
| Interfaz estándar | Ethernet, RS-232, RS-422/485 Host USB (USB-A): 2 canales*2(USB2.0 (alta velocidad 480 Mbps)) Dispositivo USB (USB mini B): 1 canal (USB2.0 (alta velocidad 480 Mbps)) Interfaz de tarjeta de memoria SD |
| Interfaz de extensión | CC-Link IE TSN, control CC-Link IE, campo CC-Link IE, CC-Link, bus, MELSECNET/H |
| Interfaz lateral | Para instalación de una unidad de comunicación LAN inalámbrica |
- *1Si la versión de la función es B o anterior, la memoria de funcionamiento (RAM) es 128 MB.
Consulte el boletín técnico n.º (PDF). - *2El modelo blanco tiene 1 canal.
Con la función de respaldo/restauración, ya no temerá a los problemas.
Los programas y parámetros de la CPU del controlador programable se pueden guardar en la tarjeta de memoria SD o en el dispositivo de memoria USB en GOT. En caso de falla de la CPU, los usuarios pueden llevar a cabo operaciones en lotes para recuperar los datos en el controlador.
Apariencia externa del modelo GT27 [modelo estándar: (parte frontal/parte posterior)
| ①Sensor de movimiento humano | La unidad detecta automáticamente un operador que se acerca a la unidad y se visualiza en la pantalla.
|
|---|---|
| ②Interfaz USB: dispositivo (USB mini B) |
Conecte a una computadora personal y transfiera datos.
|
| ③Interfaz USB: host (USB-A)*1 |
Transfiera los datos del proyecto o lea los datos (datos de registro, etc.) hacia o desde GOT usando la memoria USB. También se puede conectar un mouse o teclado USB, lector de códigos de barras*2 o lector RFID*2.
|
| ④Interfaz de extensión | Se pueden instalar unidades de comunicaciones y opcionales. |
| ⑤Interfaz de ethernet | Utilice Ethernet para conectar simultáneamente hasta cuatro tipos de dispositivos industriales de distintos fabricantes. También se pueden conectar dispositivos compatibles con la red de campo CC-Link IE básica |
| ⑥Interfaz RS-232 | Conéctese a varios dispositivos industriales, lectores de códigos de barras e impresoras seriales. |
| ⑦Interfaz RS-422/485 | Conéctese a varios dispositivos industriales y lectores de códigos de barras. |
| ⑧Interfaz lateral | Instale una unidad de comunicación LAN inalámbrica. |
| ⑨Interfaz de tarjeta de memoria SD | Guarde grandes volúmenes de datos, incluidas alarmas y datos de registro. |
Apariencia externa del modelo GT27 [modelo blanco: parte frontal]
| ①Sensor de movimiento humano | La unidad detecta automáticamente un operador que se acerca a la unidad y se visualiza en la pantalla.
|
|---|---|
| ②Diseño plano | La pantalla plana frontal es fácil de limpiar. (La interfaz USB está en la parte posterior). |
| ③Diseño blanco | El modelo blanco ofrece una apariencia limpia. |
Características del modelo blanco
GOT es aceptable para su uso en ubicaciones peligrosas clasificadas por diversos estándares de seguridad (clase I, división 2 [Estados Unidos, Canadá], ATEX [Estados miembros de la UE, Reino Unido], KCs [Corea]).
- *Los estándares admitidos varían según el modelo. Para obtener más detalles, consulte la sección “Compatibilidad con varios estándares internacionales”.