-
Consultas
-
Seleccionar
& Quote -
Compartir
-
Socios
Interfaces hombre-máquina (HMI), GOT
Serie GOT2000
- Característica
- Especificación
- Normas
- Descontinuado
Contenido
Lista de funciones
Especificaciones de hardware
○: Compatible -: No admitido
| Categoría | Nombre de la función | Dispositivos necesarios*1 | GT27 | GT25 | GT25 Ancho |
GT25 Handy |
GT25 Reforzado |
GT23 | GT21 Ancho |
GT21 | GS21 | GT Soft GOT2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 15 pulgadas | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 12,1 pulgadas | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Pantalla ancha de 12,1" | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | |||
| 10,4 pulgadas | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | |||
| Pantalla ancha de 10,1" | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | |||
| Pantalla ancha de 10" | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | |||
| 8,4 pulgadas | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | |||
| Pantalla ancha de 7" | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | |||
| 6,5 pulgadas | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |||
| 5,7 pulgadas | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | |||
| 4,3 pulgadas | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | |||
| 3,8 pulgadas | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | |||
| Resolución | WXGA 1280×800 |
- | - | ○ | - | - | - | - | - | - | Flexible resolución De 640 a 1920 × De 480 a 1200 |
|
| XGA 1024×768 |
○ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| SVGA 800×600 |
○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |||
| WVGA 800×480 |
- | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | |||
| VGA 640×480 |
○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | |||
| Otro | - | - | - | - | - | - | - | GT2104-R: 480×272 GT2103-P: 320×128 |
- | |||
| Color | 65536 colores | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Monocromático (blanco/negro) Escala de grises de 32 tonos |
- | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ||
| Presión simultánea del panel táctil (2 puntos) | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Sensor de movimiento | ○*2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Memoria | Memoria para almacenamiento (ROM) | Excepto lo siguiente: 57 MB GT2705: 32 MB |
32 MB | 32 MB | 32 MB | 32 MB | 9 MB | 15 MB | GT2104-R: 9 MB GT2103-P: 3 MB |
15 MB | 57 MB | |
| Memoria de funcionamiento (RAM) | Excepto lo siguiente: 256 MB*9 GT2705: 80 MB |
80MB | 128 MB | 80MB | 128 MB | 9 MB | - | - | 64 MB | - | ||
| Interfaz | RS-232 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○*8 | ○ | ○*4 | |
| RS-422/485 | ○ | ○ | ○ | ○ GT2505HS admite RS-422 únicamente |
○ | ○ | ○ | ○*8 | ○ | ○*4 | ||
| Ethernet | (Unidad de comunicación Ethernet) | ○ 2 puertos instalando la unidad de comunicaciones |
○ 2 puertos instalando la unidad de comunicaciones*7 |
○ 2 puertos como estándar |
○ | ○ 2 puertos como estándar |
○ | ○ | ○*8 | ○ | ○*3 | |
| Host USB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○*5 | ||
| Dispositivo USB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| Interfaz de tarjeta de memoria SD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○*6 | ○ | ○*5 | ||
| Interfaz de extensión, interfaz lateral, Unidad de comunicaciones interfaz de unidad de comunicaciones |
Unidades de comunicaciones, unidades opcionales |
○*3 | ○*3 *7 | ○*3 | - | ○*3 | - | - | - | - | ○*3 | |
- *1Se muestran las unidades necesarias cuando se usan los modelos GT27, GT25, GT25 de pantalla ancha, GT25 Handy, GT25 reforzado, GT23, GT21 de pantalla ancha, GT21 o GS21. Los dispositivos entre paréntesis son necesarios dependiendo de las condiciones de uso.
- *2GT2715-XTBA, GT2715-XTBD, GT2712-STBA, GT2712-STBD, GT2712-STWA, GT2712-STWD únicamente.
- *3Para las unidades de comunicaciones y las unidades opcionales aplicables, consulte la “Lista de modelos conectables” en el catálogo Serie GOT2000/GOT SIMPLE, la lista de productos (unidades de comunicaciones, unidades opcionales) y el manual de producto correspondiente.
- *4Utilice la interfaz estándar de la computadora personal.
- *5Cuando se utilizan funciones que requieren una memoria USB o tarjeta de memoria SD, se utiliza una unidad virtual en la computadora personal.
- *6GT2103-PMBD, GT2103-PMBDS y GT2103-PMBDS2 requieren una unidad de tarjeta de memoria SD (GT21-03SDCD) por separado. GT2103-PMBLS no permite tarjetas de memoria SD.
- *7Excepto GT2505-VTBD.
- *8GT21 tiene diferentes interfaces según el modelo. Para obtener más detalles, consulte las “Especificaciones de rendimiento” en el catálogo Serie GOT2000/GOT SIMPLE.
- *9Si la versión de la función es B o anterior, la memoria de funcionamiento (RAM) es 128 MB.
Diseño de pantalla
○: Compatible -: No admitido
| Categoría | Nombre de la función | Dispositivos necesarios*1 | GT27 | GT25 | GT25 Ancho |
GT25 Handy |
GT25 Reforzado |
GT23 | GT21 Ancho |
GT21 | GS21 | GT Soft GOT2000 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Funciones de figura/objeto | Figura | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Texto logotipo | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| Fuente de contorno | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |||
| Interruptor táctil | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| Lámpara | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| Pantalla numérica, Entrada numérica | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| Pantalla de texto, Entrada de texto | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| Pantalla de fecha, Pantalla de hora | (Batería) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Pantalla de comentarios | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| Pantalla de piezas | (Tarjeta de memoria SD o memoria USB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○*2 | ○ | ○ | ||
| Movimiento de piezas | (Tarjeta de memoria SD o memoria USB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○*2 | ○ | ○ | ||
| Pantalla de lista de datos históricos | (Tarjeta de memoria SD o memoria USB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○*2 | ○ | ○ | ||
| Pantalla de alarma simple | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| Pantalla del sistema de alarma | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | |||
| Pantalla de alarma (usuario) | (Tarjeta de memoria SD o memoria USB, batería) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○*2 | ○ | ○ | ||
| Pantalla de alarma (sistema) | (Tarjeta de memoria SD o memoria USB, batería) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ||
| Visualización de recetas (lista de registros) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| Gráfico de líneas | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| Gráfico de tendencias | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| Gráfico de barras | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| Gráfico de barras estadístico | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| Gráfico de tortas estadístico | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| Gráfico de puntos | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| Gráfico de tendencias históricas | (Tarjeta de memoria SD o memoria USB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○*2 | ○ | ○ | ||
| Indicador gráfico | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| Nivel | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| Medidor del panel | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| Deslizador | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| Visualización de documentos | Tarjeta de memoria SD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ||
| Partes del script | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| Funciones de GOT desarrolladas en segundo plano | Registro | (Tarjeta de memoria SD o memoria USB, batería) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○*3 | ○ | ○ | |
| Receta | (Tarjeta de memoria SD o memoria USB, batería) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○*2 | ○ | ○ | ||
| Transferencia de datos del dispositivo | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| Acción del disparador | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| Acción de tiempo | (Tarjeta de memoria SD o memoria USB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Copia impresa | Archivo de salida (BMP, JPEG) | (Tarjeta de memoria SD o memoria USB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○*3 | ○ | ○ | |
| Archivo de salida (PDF) [NUEVO] |
(Tarjeta de memoria SD o memoria USB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ||
| Salida de impresora en serie | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○*3 | ○ | ○*4 | |||
| Salida a impresora mediante Ethernet | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ *8 | ○ | ○*4 | |||
| Salida de impresora por PictBridge | Impresora | ○ | ○*9 | - | - | - | - | - | - | - | ○*4 | ||
| Script de proyecto/script de pantalla | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| Script de objeto | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | |||
| Funciones utilizadas con dispositivos periféricos | Función de código de barras | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○*3 | ○ | ○ | ||
| Función RFID | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○*3 | ○ | ○ | |||
| Función móvil de GOT | Licencia, (tarjeta de memoria SD) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○*11 | ||
| Función de servidor VNC | Licencia | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ||
| Función de operación de computadora personal remota (Ethernet) | Licencia | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ||
| Función de operación de computadora personal remota (en serie) | Unidad de entrada RGB o unidad de entrada RGB/video | ○*5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Función de pantalla de video | Unidad de entrada de video o unidad de entrada RGB/video | ○*5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Función de pantalla RGB | Unidad de entrada RGB o unidad de entrada RGB/video | ○*5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Función multimedia | Unidad multimedia, tarjeta CF | ○*5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Función externa de E/S | Unidad externa de E/S | ○ | ○*9 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Función de panel del operador | Unidad externa de E/S | ○ | ○*9 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ||
| Función de salida de video | Salida HDMI | Unidad de salida de video digital | ○*5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Salida de RGB | Unidad de salida RGB | ○*5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Función de informe | Salida de archivos | (Tarjeta de memoria SD o memoria USB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○*6 | |
| Salida de impresora en serie | (Tarjeta de memoria SD o memoria USB) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○*3 | ○ | ○*6 | ||
| Salida a impresora mediante Ethernet | (Tarjeta de memoria SD o memoria USB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○*8 | ○ | ○*6 | ||
| Salida de impresora por PictBridge | Tarjeta de memoria SD o memoria USB, unidad de impresora | ○ | ○*9 | - | - | - | - | - | - | - | ○*6 | ||
| Función de salida de sonido | Unidad de salida de sonido*7 | ○ | ○*9 | ○*7 | - | ○*7 | - | - | - | - | ○ | ||
| Función de servidor, Función de cliente | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○*10 | |||
| Función de envío de correo electrónico | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | |||
| Función de unidad de red | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | |||
| Función de servidor FTP | (Tarjeta de memoria SD o memoria USB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○*8 | ○ | - | ||
| Función de transferencia de archivos (transferencia de FTP) | Tarjeta de memoria SD o memoria USB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○*8 | ○ | - | ||
| Función de transferencia de archivos (transferencia interna GOT) | Tarjeta de memoria SD o memoria USB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ||
| Función de interfaz MES | Licencia, (tarjeta de memoria SD) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ||
| Función LAN inalámbrica | Unidad de comunicación LAN inalámbrica | ○ | ○*9 | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | ||
| Mouse USB, teclado USB | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | |||
- *1Se muestran las unidades necesarias cuando se usan los modelos GT27, GT25, GT25 de pantalla ancha, GT25 Handy, GT25 reforzado, GT23, GT21 de pantalla ancha, GT21 o GS21. Los dispositivos entre paréntesis son necesarios dependiendo de las condiciones de uso.
- *2En GT2103-PMBLS, solo se pueden utilizar las funciones que no requieren tarjeta de memoria SD.
- *3Excepto GT2103-PMBLS.
- *4Los datos se envían a la impresora que reconoce la computadora personal.
- *5Excepto GT2705-VTBD.
- *6Los archivos CSV se guardan en la unidad virtual de la computadora personal, por lo que se recomienda enviar los archivos a las impresoras.
- *7Los modelos GT25 de pantalla ancha y GT25 reforzado tienen una interfaz de salida de sonido integrada, por lo que no se requiere la unidad de salida de sonido.
- *8GT2104-RTBD, GT2103-PMBD únicamente.
- *9Excepto GT2505-VTBD.
- *10GT SoftGOT2000 admite solo la función de servidor.
- *11Se recomienda usar GT SoftGOT2000 (varios canales) para esta función.
Funciones de GOT
○: Compatible -: No admitido
| Nombre de la función | Dispositivos necesarios*1 | GT27 | GT25 | GT25 Ancho |
GT25 Handy |
GT25 Reforzado |
GT23 | GT21 Ancho |
GT21 | GS21 | GT Soft GOT2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pantalla base | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Ventana superpuesta | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Ventana solapada | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Ventana de diálogo | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Pantalla móvil | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○*9 | |
| Ventana de teclas | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Cambio de idiomas | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Información del sistema | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Función de autenticación del operador | (Tarjeta de memoria SD o memoria USB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○*2 | ○ | ○ |
| Registro de operaciones | Tarjeta de memoria SD o memoria USB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| Logotipo de inicio | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Conversión KANA KANJI/Pinyin [Ver. SUPERIOR] |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ [NUEVO] |
○ | |
| Transparente de FA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| Relación SoftGOT-GOT | Clave de licencia | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ |
| Copia de seguridad/ restauración |
Tarjeta de memoria SD o memoria USB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○*3 | ○ | ○*10 [NUEVO] |
| Función de multicanal | ○*4 4 canales (Hasta 3 unidades) |
○ 4 canales (Hasta 3 unidades*6) |
○ 4 canales (no se pueden montar unidades) |
○*7 4 canales (no se pueden montar unidades) |
○ 4 canales (no se pueden montar unidades) |
○ 2 canales (no se pueden montar unidades) |
○ 2 canales (no se pueden montar unidades) |
○*3 2 canales (no se pueden montar unidades) |
○ 2 canales (no se pueden montar unidades) |
○*8 4 canales |
|
| Cambio de n.° de estación | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Interacción de red GOT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | |
| Función de pantalla gestual | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Función de objeto gestual | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Función de autenticación de clave de seguridad | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | |
| Función de filtro de IP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| Administrador de archivos | (Tarjeta de memoria SD o memoria USB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
| Pantalla vertical*5 | ○ (Girar 90° a la izquierda) |
○ (Excepto lo siguiente: (rotar 90° a la izquierda GT2505: (rotar 90° a la derecha) |
○ (Girar 90° a la izquierda) |
- | ○ (Girar 90° a la izquierda) |
○ (Girar 90° a la izquierda) |
○ (Girar 90° a la izquierda) |
○ (Girar 90° a la derecha) |
○ (Girar 90° a la izquierda) |
- | |
| Monitor del sensor de visión | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
- *1Se muestran las unidades necesarias cuando se usan los modelos GT27, GT25, GT25 de pantalla ancha, GT25 Handy, GT25 reforzado, GT23, GT21 de pantalla ancha, GT21 o GS21. Los dispositivos entre paréntesis son necesarios dependiendo de las condiciones de uso.
- *2En GT2103-PMBLS, solo se pueden utilizar las funciones que no requieren tarjeta de memoria SD.
- *3Excepto GT2103-PMBLS.
- *4Para usar varias unidades, como unidades de extensión, lectores de códigos de barras o controladores RFID con un GT2705-VTBD, el consumo de corriente total de las unidades debe ser menor que el valor que puede proporcionar GT2705-VTBD. Para obtener más información, consulte el manual correspondiente de la serie GOT2000.
- *5No se puede usar la función de operación de computadora personal remota (Ethernet).
Las siguientes pantallas se muestran horizontalmente: pantalla de utilidad, monitor y pantallas de administración de datos que se muestran desde la pantalla de utilidad (monitoreo de los programas secuenciales, etc.), imágenes de cámara de video en las funciones multimedia y de visualización de video.
Para obtener detalles de otras operaciones de GOT cuando se colocan verticalmente, consulte el manual de producto correspondiente o Ayuda. - *6Excepto GT2505-VTBD.
- *7GT2505HS-VTBD admite la función con conexión Ethernet únicamente.
- *8Solo se admiten conexiones Ethernet, cliente OPC Unified Architecture y microcomputadora.
- *9Se recomienda usar GT SoftGOT2000 (varios canales) para esta función.
- *10Compatible solo con GT SoftGOT2000 (varios canales).
Funciones de mantenimiento
○: Compatible -: No admitido
| Nombre de la función | Dispositivos necesarios*1 | GT27 | GT25 | GT25 Ancho |
GT25 Handy |
GT25 Reforzado |
GT23 | GT21 Ancho |
GT21 | GS21 | GT Soft GOT2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monitoreo del dispositivo | (Tarjeta de memoria SD o memoria USB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| Monitoreo de los programas secuenciales (escalera iQ-R) | Tarjeta de memoria SD o memoria USB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| Monitoreo de los programas secuenciales (escalera iQ-F) | Tarjeta de memoria SD o memoria USB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| Monitoreo de los programas secuenciales (Escalera) | Tarjeta de memoria SD o memoria USB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| Monitoreo de los programas secuenciales (SFC) | Tarjeta de memoria SD o memoria USB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| Monitor de la red | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | |
| Diagnósticos de red de campo CC-Link IE TSN/CC-Link IE TSN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | |
| Monitor del módulo inteligente | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | |
| Grabación de accionamiento | (Tarjeta de memoria SD o memoria USB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○*4 |
| Gráfico del servoamplificador | (Tarjeta de memoria SD o memoria USB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○*4 |
| Editor de programas de movimiento | ○*2 | ○*2 | ○*2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| E/S del programa de movimiento | Tarjeta de memoria SD o memoria USB | ○*2 | ○*2 | ○*2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Monitor del servoamplificador | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | |
| Monitoreo de movimiento R | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | |
| Monitor de movimiento Q | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | |
| Monitoreo de movimiento R mediante SFC | Tarjeta de memoria SD o memoria USB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| Monitoreo de movimiento Q mediante SFC | Tarjeta de memoria SD o memoria USB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| Monitor de CNC 2 | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| Monitor de CNC | ○*2 | ○*2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| E/S de datos de CNC | Tarjeta de memoria SD o memoria USB | ○*2 | ○*2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Edición de programas de máquinas CNC | ○*2 | ○*2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Visor de registros | (Tarjeta de memoria SD o memoria USB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| Editor de listas FX | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○*3 | ○ | - | |
| Monitor de escalera FX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | |
| Utilidad iQSS | Tarjeta de memoria SD o memoria USB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| Iniciador del sistema | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○*4 | |
| Iniciador del sistema (red de servos) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○*4 | |
| Función de solución de problemas | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | |
| Monitoreo fuera de línea de GOT | (Tarjeta de memoria SD o memoria USB, batería) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
- *1Se muestran las unidades necesarias cuando se usan los modelos GT27, GT25, GT25 de pantalla ancha, GT25 Handy, GT25 reforzado, GT23, GT21 de pantalla ancha, GT21 o GS21. Los dispositivos entre paréntesis son necesarios dependiendo de las condiciones de uso.
- *2Solo se admiten GOT con SVGA o resolución mayor.
- *3Solo GT2104-RTBD.
- *4Compatible solo con GT SoftGOT2000 (varios canales).