-
Consultas
-
Seleccionar
& Quote -
Compartir
-
Socios
Interfaces hombre-máquina (HMI), GOT
Serie GOT2000
- Característica
- Especificación
- Normas
- Descontinuado
Modelo de pantalla ancha
*Tenga en cuenta que los modelos GT2107 y GT2507 tienen las mismas dimensiones externas; sin embargo, GT2107 no tiene LED DE ALIMENTACIÓN en la cara frontal.
GT25 de pantalla anchaLa pantalla ancha de GOT2000 amplía su campo de visión
- Ethernet (2 puertos)
- RS-232
- RS-422/485
- CC-Link IE Field Basic
- Salida de sonido (integrada)
12.1 pulgadas
GT2512-WXTBD
- WXGA
1280×800 - TFT
65536
colores - CC
GT2512-WXTSD
- WXGA
1280×800 - TFT
65536
colores - CC
10.1 pulgadas
GT2510-WXTBD
- WXGA
1280×800 - TFT
65536
colores - CC
GT2510-WXTSD
- WXGA
1280×800 - TFT
65536
colores - CC
7 pulgadas
GT2507-WTBD
- WVGA
800×480 - TFT
65536
colores - CC
GT2507-WTSD
- WVGA
800×480 - TFT
65536
colores - CC
GT21 de pantalla anchaamplía las posibilidades de los modelos GT21
- Ethernet
- RS-232
- RS-422/485
- CC-Link IE Field Basic
7 pulgadas
GT2107-WTBD
- WVGA
800×480 - TFT
65536
colores - CC
GT2107-WTSD
- WVGA
800×480 - TFT
65536
colores - CC
Diseños profesionales con solo unos clics
Puede utilizar de manera eficaz los recursos de la pantalla existentes o diseñar pantallas estéticas con GT Works3, el software compatible con la serie GOT2000.
- *Use GT Works3 versión 1.250L o posterior para diseñar pantallas del modelo GT2512 Wide.
- *Use GT Works3 versión 1.175H o posterior para diseñar pantallas de los modelos GT2510 Wide y GT2507 Wide.
- *Use GT Works3 versión 1.170C o posterior para diseñar pantallas del modelo GT2107 Wide.
- *Para obtener detalles sobre las funciones de GT Works3, consulte “GT Works3”.
Detalles de las funciones de GT Works3
| Material relacionado | |||
|---|---|---|---|
|
Acceda a una amplia gama de posibilidades con un solo toque El diseño ancho ideal para mostrar grandes cantidades de información le da al panel un aspecto moderno y sofisticado < Contenido > Gran cantidad de información en el área de visualización amplia Modelo elegante y compacto con perfil estrecho Plateado inteligente, negro sofisticado |
Creado:
2021-03Tamaño:
13,8 MB (PDF)
|
||