Ver los detalles del producto Encontrar un distribuidor local
Control fuerte e integrado diseñado para las aplicaciones más exigentes
iQ-R es una plataforma de control con funciones completas y velocidades de procesamiento, red y sincronización de módulo, además de control multidisciplinario. El diseño avanzado de iQ-R permite a los usuarios liderar sus industrias con productividad y rendimiento superior de la máquina. Una gran cantidad de opciones de módulo de E/S y CPU hacen que sea una solución flexible para una gran variedad de aplicaciones.
Beneficios clave
- La velocidad de ejecución de 0,98 ns mejora la respuesta de la máquina para aplicaciones más rápidas y precisas
- Control multidisciplinario con hasta 4 CPU en un único rack y bus de alta velocidad para comunicación de datos sincronizadas entre el proceso, movimiento y control de secuencia
- El software de programación GX Works3 con funciones integradas y pantallas de configuración reduce el tiempo de resolución de problemas y desarrollo
- La red CC-Link IE FField con rendimiento determinista sobre Ethernet industrial mejora la respuesta de la máquina y la sincronización de E/S
- La base de datos de la tarjeta de memoria SD integrada provee funcionalidad de registro de datos y receta sin la necesidad de un servidor externo
- Funciones de seguridad mejoradas para proteger la propiedad intelectual, así como también la seguridad de la planta
Base de datos interna
La CPU incluye una base de datos interna que se puede instalar en la tarjeta de memoria SD. Esto permite una selección de comandos de base de datos que puede añadir/eliminar/modificar registros para ser utilizados para funciones de receta simple. También es fácil importar/exportar archivos Unicode para utilizar en hojas de cálculo. Esto es útil donde múltiples variaciones de productos se producen con el mismo proceso de máquina.
Alta velocidad y sincronización
iQ-R posee un bus de sistema de alta velocidad para comunicaciones de datos sincronizados entre múltiples CPU. Esto mejora el rendimiento y la precisión, especialmente para aplicaciones de control de movimiento de alta velocidad. CC-Link IE Field brinda rendimiento determinista sobre Ethernet industrial, asegurando la sincronización entre nodos.
Funciones de seguridad mejoradas
iQ-R posee una variedad de funciones de seguridad para proteger la propiedad intelectual y seguridad de la planta. Los ingenieros pueden restringir el acceso a nivel de la red con filtro IP, disminuyendo el riesgo de piratería o cualquier otro acceso de terceros no autorizado. A nivel del controlador, la autenticación clave de seguridad previene el acceso no autorizado al programa o la ejecución de la CPU. Las claves de seguridad se pueden registrar en CPU específicas, computadoras personales o un casete SRAM extendido. El uso de casetes SRAM permite el reemplazo de CPU en el campo sin la necesidad de cambios de programa.
![3](~/media/ede4fc86a16e43bf9ef7792bdb65bff3.ashx?h=273&w=400)
Ver los detalles del producto Encontrar un distribuidor local