¿Cómo podemos ayudarlo?
Automatización
Contacte a Ventas
Comprar ahora
Únase a nosotros
Comuníquese con el servicio de asistencia
Recursos del producto (es necesario iniciar sesión para obtener resultados ampliados)
Catálogos
Manuales
Guías de inicio rápido
Certificaciones
Guía de selección
Todo el contenido
Capacitación
Manténgase informado
FacebookNew44 LinkedInNew44 X244x44 YouTubeNew44 Blogicon2 InstagramNew44

Descripción general de GT25 Handy

Ver los detalles del producto Encontrar un distribuidor local

Serie GT25 portátil de mano

La serie GT25 Handy es un terminal de operador gráfico portátil de mano disponible en modelos livianos y compactos con pantalla de 5,7" y pantalla y 6,5", con una nítida resolución VGA. Es perfecto para aplicaciones que requieren que un operador proporcione entradas o verifique el estado en múltiples puntos de una máquina o robot.

Solicite una cotización Contacte a Ventas



Beneficios clave
Serie iQ-F
  • Funcionamiento protegido y seguro: múltiples medidas de seguridad y protección impiden el funcionamiento involuntario y las lesiones del operador
  • Puesta en servicio rápida: configuración rápida de máquinas complejas y parámetros de ajuste finos
  • Libertad de movimiento: lleve la HMI alrededor de la máquina cuando configure las entradas y verifique las instrucciones de trabajo mientras observa los cambios físicos de la máquina
  • Extraíble: conéctelo según sea necesario para verificar la información detallada de la máquina
  • Plataforma de mantenimiento: portal a pedido conveniente que permite acceder a la información detallada del sistema y a las instrucciones de trabajo en PDF, monitoreo de escalera, copia de seguridad de programas y función de reinicio.

Steelprocessingplant

INTERRUPTOR DE PARADA DE EMERGENCIA

Parada rápida y segura del funcionamiento de la máquina en caso de emergencia.

 EmergencyStopSwitch

INTERRUPTOR DE ACTIVACIÓN

Un interruptor de agarre de tres posiciones que evita errores y actúa como un seguro contra fallas en caso de que el operador no pueda realizar la operación normal.

GOTDRIVE

INTERRUPTOR CON BLOQUEO DE LLAVE

Impide la operación sin tecla o el cambio entre el modo de funcionamiento manual y automático.

 Keylockswitch

PUESTA EN MARCHA RÁPIDA

Listo para usar con conexión y desconexión fácil y sin fallas entre puntos de conexión o entre máquinas para configurar, ajustar o verificar el funcionamiento.

 QuickRelease

MÚLTIPLES FINES

Conexión en diferentes puntos para realizar un control específico del proceso en un sistema grande.

MultiPurpose

Ver los detalles del producto Encontrar un distribuidor local


Powered by Translations.com GlobalLink Web Software