Serie GT25 de marco abierto de alto rendimiento y rentable con HMI
La serie GT25 de marco abierto es un terminal gráfico de operaciones de alto rendimiento y rentable que puede integrarse en el diseño de su máquina. La serie incluye pantallas de 8,4" a 12,1" con resoluciones de SVGA y VGA, según la selección de modelo. Es un modelo de avanzada con capacidades de expansión para comunicaciones de red, con las mismas características y funciones que la serie GT25 estándar. Con la lámina de protección ambiental adicional cumple con IP67F. Se ajusta perfectamente a aplicaciones avanzadas y medianas, en industrias farmacéuticas y de alimentos y bebidas.
DISEÑO DE MÁQUINA COMPLEMENTARIO
La lámina de protección ambiental inoxidable permite que el panel táctil se adapte al diseño de la máquina típico de industrias farmacéuticas y de alimentos.
FÁCIL INSTALACIÓN
Los modelos GT25 de marco abierto se proveen con accesorios ajustables para la instalación que funcionan con paneles de control y tienen grosores de 1,5 mm a 4 mm. La instalación es rápida y sencilla.
PROTECCIÓN CON PANEL FRONTAL IP67F
Para cumplir con IP67F, adjunte la lámina de protección ambiental. Los modelos GT25 de marco abierto con lámina de protección se pueden operar con manos húmedas, limpias con un trapo húmedo o lavadas.
FÁCIL DE LIMPIAR
La superficie nivelada sin espacios evita la acumulación de polvo y suciedad en el borde del HMI. Es la solución perfecta para las industrias farmacéuticas y de alimentos.
Ver los detalles del producto Encontrar un distribuidor local