fa_logo

Interfaces hombre-máquina (HMI): GOT

Serie GOT2000

img-mv-1-sm
  • Feature
  • Especificación
  • Normas
  • Discontinued

Especificaciones

Especificaciones generales

Artículo Especificaciones
Temperatura ambiente de funcionamiento 0℃ to 40℃
Temperatura ambiente de almacenamiento -20℃ to 60℃
Humedad ambiente de funcionamiento 10% RH to 90% RH, non-condensing
Humedad ambiente de almacenamiento 10% RH to 90% RH, non-condensing
Resistencia a la vibración Compliant with JIS B 3502 and IEC 61131-2*4   Frecuencia Aceleración Media amplitud Recuento de barrido
Bajo vibración intermitente De 5 a 8,4 Hz - 3,5 mm 10 times in each X, Y, or Z direction
De 8,4 a 150 Hz 9,8 m/s² -
Bajo vibración continua De 5 a 8,4 Hz - 1,75 mm -
De 8,4 a 150 Hz 4,9 m/s² -
Resistencia al impacto Compliant with JIS B 3502 and IEC 61131-2 (147 m/s² (15G), 3 times in each X, Y, or Z direction)*4
Entorno de funcionamiento Sin gases grasosos, gas corrosivo, gas inflamable, polvo conductivo excesivo y luz solar directa (así como también en el almacenamiento)
Operating altitude*1 2000 m o menos
Overvoltage category*2 Ⅱ or less
Pollution degree*3 2 o inferior
Método de refrigeración Autorefrigeración
Conexión a tierra Grounding with a ground resistance of 100 Ω or less by using a ground cable that has a cross-sectional area of 2 mm² or more. De no ser posible, conecte el cable a tierra con el panel de control.
  1. *1Do not use or store the GOT under a pressure higher than the atmospheric pressure at altitude 0 m. Hacerlo puede provocar un funcionamiento incorrecto. La purga de aire al aplicar presión en el panel de control puede dejar un espacio entre la placa superficial y el panel táctil. Esto puede provocar que el panel táctil no sea lo suficientemente sensible o que la placa se desprenda.
  2. *2This indicates the section of the power supply to which the equipment is assumed to be connected between the public electrical power distribution network and the machinery within the premises. Category Ⅱ applies to equipment that is supplied with power from fixed facilities. Las sobretensiones transitorias de resistencia para el equipo con el voltaje nominal de 300 V es de 2500 V.
  3. *3This indicates the occurrence rate of conductive material in an environment where a device is used. El grado de contaminación 2 indica un entorno donde únicamente la contaminación no conductiva ocurre con frecuencia y una conductividad temporal causada por condensación se puede producir en función de las condiciones.
  4. *4The definition of 1G has been changed from 9,8 m/s² to 10 m/s² in JIS B 3502:2021 and IEC 61131-2 ED.3. The product was tested by using the former definition, 1G = 9,8 m/s².
    • *For the status of conforming to various standards and laws (CE, UKCA, UL/cUL, and KC), please refer to the "Standards and certifications Products".
    • *Operate and store the GOT in environments without direct sunlight, high temperature, dust, humidity, and vibrations.

Especificaciones de rendimiento

Artículo Especificaciones
GT2505HS-VTBD GT2506HS-VTBD
Display section*1*2 Pantalla LCD color TFT
Tamaño de pantalla 5,7" 6,5"
Resolución VGA: 640 × 480 puntos
Tamaño de pantalla 115,2(4,54) (W) × 86,4(3,40) (H) mm(inch) 132,5(5,22) (W) × 99,4(3,91) (H) mm(inch)
Cantidad de caracteres mostrados Fuente estándar de 16 puntos: 40 caracteres × 30 líneas (caracteres de dos bytes)
Fuente estándar de 12 puntos: 53 caracteres × 40 líneas (caracteres de dos bytes)
Color de la pantalla 65536 colores
Brightness adjustment 32 niveles
Iluminación de fondo LED (no reemplazable)
Backlight life*4 Aprox. 60000 h (temperatura ambiente de funcionamiento: 25℃, display intensity: 50%) Aprox. 40000 h (temperatura ambiente de funcionamiento: 25℃, display intensity: 50%)
Touch panel*3*10 Tipo Capa resistiva analógica
Tamaño de la llave Minimum 2 × 2 dots*7 (per key)
Presión simultánea Not available*8 (Only 1 point can be touched.)
Vida útil 1 million touches or more (operating force: 0,98 N or less)
Color del panel Negro
Memoria de usuario Capacidad de la memoria del usuario Memory for storage (ROM)*11: 32 MB Memory for operation (RAM): 80 MB
Life (number of write times) 100000 veces
Built-in clock precision ±90 seconds/month (ambient temperature: 25℃)
Batería   Batería de litio GT11-50BAT Batería de litio GT15-BAT
Data to be backed up SRAM data, clock data, system status log data
Vida útil Aprox. 5 years (ambient temperature: 25℃)
Interfaz integrada RS-232 RS-232 or RS-422, 1 channel (Select one channel from RS-232, RS-422, or Ethernet. Ethernet is set as the factory default.)
Velocidad de transmisión: 115200, 57600, 38400, 19200, 9600, 4800 bps
Forma del conector: Round 32 pins (male)
RS-232 or RS-422/485, 1 channel (Select one channel. RS-422/485 is set as the factory default.)
Velocidad de transmisión: 115200, 57600, 38400, 19200, 9600, 4800 bps
Forma del conector: Square 42 pins (male)
RS-422/485*5
Ethernet 1 channel (Select one channel from RS-232, RS-422, or Ethernet. Ethernet is set as the factory default.)
Método de transferencia de datos: 100BASE-TX, 10BASE-T
Forma del conector: Round 32 pins (male)
1 channel
Método de transferencia de datos: 100BASE-TX, 10BASE-T
Forma del conector: Square 42 pins (male)
USB (host) 1 channel (top face) USB version: USB 2,0 (High-Speed 480 Mbps), Connector shape: USB-A
USB (dispositivo) 1 channel (top face) USB version: USB 2,0 (High-Speed 480 Mbps), Connector shape: USB (Mini B)
SD memory card*11 1 canal; cumple con SDHC (máximo de 32 GB)
Salida de zumbador Single tone (tone and tone length adjustable)
LED DE ALIMENTACIÓN 2 colors (blue and orange)
Protective structure*6 IP65F*9*12 (When an external cable is connected. The rating is not applied to the relay connector side of the external cable.)
Safety standards, radio laws CE, UKCA, UL, cUL, KC (as of June 2023)
Dimensiones externas 145(5,71) (W) × 185(7,28) (H) × 79,3(3,12) (D) mm(inch) (excluding projections such as the emergency stop switch) 201(7,91) (W) × 230(9,06) (H) × 97(3,82) (D) mm(inch) (excluding projections such as the emergency stop switch)
Peso 0,79(1,7) kg(lb) (GOT main unit only) 1,2(2,6) kg(lb) (GOT main unit only)
Paquete de software de aplicación GT Works3 Version 1.195D or later*13
  1. *1As a characteristic of liquid crystal display panels, bright dots (always lit) and dark dots (never lit) may appear on the panel. Debido a que los paneles de pantalla de cristal líquido incluyen una gran cantidad de elementos de visualización, la aparición de puntos brillantes y oscuros no puede desaparecer. Las diferencias individuales en los paneles de pantalla de cristal líquido pueden ocasionar diferencias de color, brillo irregular y parpadeos. Tenga en cuenta que estas son características de los paneles de pantalla de cristal líquido y que no significa que los productos estén defectuosos o dañados.
  2. *2Flickering may occur due to vibration, shock, or the display colors.
  3. *3When a stylus is used, the touch panel has a life of 100 thousand touches. El lápiz óptico debe satisfacer las siguientes especificaciones.
    • Material: polyacetal resin  • Tip radius: 0,8 mm o más
  4. *4To prevent the display section from burning in and lengthen the backlight life, enable the screen save function and turn off the backlight.
  5. *5GT2505HS-VTBD supports RS-422 only.
  6. *6Note that the structure does not guarantee protection in all users' environments. GOT no puede usarse en un entorno donde esté expuesto a salpicaduras de aceite o productos químicos durante un periodo prolongado, o donde pueda humedecerse con neblina de aceite.
  7. *7The minimum size of a key that can be arranged. Para garantizar el uso seguro del producto, se recomiendan las siguientes configuraciones.
    • Tamaño de la llave: 16 × 16 dots or larger  • Distance between keys: 16 puntos o más
  8. *8If you touch two points or more simultaneously on the touch panel, a switch in an unintended location may operate. No toque dos puntos o más simultáneamente en el panel táctil.
  9. *9The suffix "F" of IP65F is a symbol that indicates protection rate against oil. Se describe en el apéndice de estándares industriales japoneses JIS C 0920.
  10. *10Repeatedly touching the outer edge of the actual display area may cause the product to fail.
  11. *11While writing data to the memory for storage (ROM) or an SD memory card, if GOT is powered off, the data may be corrupted which may cause the GOT to stop operating.
  12. *12The rating is not applied when the interface environment protection cover or the environmental protection back cover is removed.
  13. *13To use new functions, the latest version of GT Works3 is required.

Switch specifications

Artículo Especificaciones
GT2505HS-VTBD GT2506HS-VTBD
Interruptor de funcionamiento 6 switches (6 contacts/common), N/O contact,
Maximum rating 10 mA/24 V DC,
Life: 1000000 veces
Interruptor de agarre 1 switch (single wiring) (IDEC HE3B-M2PB), Enable switch (deadman switch) 3-position system of OFF ↔ ON ↔ OFF, 2 N/O contacts,
Maximum rating 1 A/24 V DC (resistance load),
Maximum rating 0,3 A/24 V DC (induction load),
Life: 100000 veces
Interruptor de parada de emergencia 1 switch (single wiring)(IDEC XA1E-BV303R), 3 N/C contacts,
Maximum rating 1 A/24 V DC (resistance load),
Maximum rating 0,3 A/24 V DC (induction load), Life: 100000 veces
Keylock switch (2-position switch) 1 switch (single wiring)(IDEC AS6M-2KT1PB), 2-notch type (Manual stop at each position/A key can be inserted and removed on only the left side./On the right side, a key cannot be removed./Two keys are provided.), 2-position,
Maximum rating 1 A/24 V DC (resistance load),
Maximum rating 0,3 A/24 V DC (induction load),
Life: 100000 veces
Operation switch LED - 6 green LEDs
(lighting control from display section)
Grip switch LED 1 green LED (lighting control from display section)

Especificaciones de la fuente de alimentación

Artículo Especificaciones
GT2505HS-VTBD GT2506HS-VTBD
Voltaje del suministro eléctrico 24 V DC (+10%, -15%)
Consumo de energía Under the maximum load 8,4 W o menos 11,6 W o menos
Main unit (backlight OFF) 7,0 W 8,2 W
Corriente de inserción 30 A o inferior (2 ms, temperatura ambiente: 25℃,under the maximum load)
Tiempo de falla de energía instantáneo admisible 5 ms o menos
Inmunidad contra el ruido Voltaje de ruido: 1000 Vp-p, noise width: 1μs, measured by a noise simulator with noise frequency ranging from 30 Hz to 100 Hz
Voltaje soportado 500 V DC for 1 minute across power terminals and earth
Resistencia del aislamiento 500 V DC across power terminals and earth, 10 MΩ or more by an insulation resistance tester

Dimensiones externas

GOT

GT2505HS-VTBD
GT2505HS-VTBD
GT2506HS-VTBD
GT2506HS-VTBD

Unit:mm(inch)

Connector conversion box

GT16H-CNB-42S
GT16H-CNB-42S
GT16H-CNB-37S
GT16H-CNB-37S
GT11H-CNB-37S
GT11H-CNB-37S

Unit:mm(inch)

Related Links

banner_selection_tool_en
Powered by Translations.com GlobalLink Web Software