-
Consultas
-
Seleccionar
y cotizar -
Compartir
-
Socios
Servoamplificador de la serie MELSERVO-J5
Conectividad
- Feature
- Especificación
- Normas
- Discontinued
Interfaz de comandos
CC-Link IE TSN
Los servoamplificadores reciben comandos (posición/velocidad/par) de parte de un controlador compatible con CC-Link TSN a intervalos regulares en comunicación sincrónica y accionan los servomotores.
Cuando se combinan con un módulo de movimiento o software de control de movimiento, los servoamplificadores llevan a cabo una operación con sincronía exacta de los ejes y las máquinas mediante la sincronización del tiempo de alta velocidad y alta precisión.
The servo amplifiers support CiA® 402 drive profile and enable the profile mode (position/velocity/torque) and the positioning mode (point table).
Cuando se combinan con los controladores que admiten el modo de perfil, los servoamplificadores generan un comando de posicionamiento a una posición objetivo, lo que reduce las cargas de los controladores.
[CC-Link IE TSN-compatible]
MR-J5-G/MR-J5W2-G/MR-J5W3-G/MR-J5D1-G4/
MR-J5D2-G4/MR-J5D3-G4
- *1The communication cycle of ≥ 31,25 μs is applicable when MR-J5-G/MR-J5D1-G4 are combined with RD78GH.
SSCNET III/H
Replacement of the servo amplifiers in the existing system with MR-J5-B/MR-J5W2-B/MR-J5W3-B is possible, which enables the MELSERVO-J5 series servo system to be configured with the use of the existing programs of the servo system controller.
The parameter conversion function of the engineering software and "Transition from MELSERVO-J4 Series to J5 Series Handbook" are available to support the replacement.
Red básica CC-Link IE Field

Las estaciones maestras compatibles con CC-Link IE Field Network Basic, como un módulo de CPU FX5U, pueden controlar servoamplificadores MR-J5-G /MR-J5D1-G4. El servoamplificador puede operarse como un dispositivo CANopen a través de un dispositivo de enlace.
Se admiten tanto el modo de perfil (posición/velocidad/par) como el modo de posicionamiento (tabla de puntos).
Los servoamplificadores MR-J5-G pueden conectarse a sistemas existentes mediante MR-J4-GF.
Además, MR-J5-G /MR-J5D1-G4 ahora admiten la topología de línea. *1
- *1When a device which does not support the line topology is used, the line/star mixed topology is applicable.
Interfaz de uso general
General-purpose interface-compatible MR-J5-A servo amplifiers support pulse trains and analog input. El modo de control se puede intercambiar entre los modos de control de posición/velocidad/torque. Cuando se usa un colector abierto, se habilitan las entradas de sumidero y fuente.
EtherCAT®

Hay servoamplificadores disponibles compatibles con EtherCAT®, que permiten obtener servoamplificadores MR-J5 de mayor rendimiento con funciones mejoradas en el sistema EtherCAT®.
The servo amplifiers*2 support the touch probe. (Precisión de enclavamiento: 1 μs)
[EtherCAT®-compatible]
MR-J5-G-N1/MR-J5W2-G-N1/MR-J5W3-G-N1/
MR-J5D1-G4-N1/MR-J5D2-G4-N1/MR-J5D3-G4-N1
Especificación de comunicaciones | CANopen sobre EtherCAT® (CoE) Ethernet over EtherCAT® (EoE) Safety over EtherCAT® (FSoE) |
---|---|
Perfil del mecanismo | CiA® 402 |
Ciclo de comunicación *1 | 125 μs, 250 μs, 500 μs, 1 ms, 2 ms, 4 ms, 8 ms |
Modo de control | Modo de posición cíclica sincrónica (csp) |
Modo de velocidad cíclica sincrónica (csv) | |
Modo de torque cíclico sincrónico (cst) | |
Modo de posición de perfil (pp) | |
Modo de velocidad de perfil (pv) | |
Modo de torque de perfil (tq) | |
Modo de inicio (hm) |
- *1.The minimum communication cycle varies by the model type.
- *2.Use MR-J5-G-N1 manufactured in June 2021 or later.
Seamless Connectivity Between TCP/IP Devices and a Servo System
TCP/IP communication (information communication) can be mixed in the same line with the real-time control communications of CC-Link IE TSN.
CC-Link IE TSN device stations and TCP/IP devices can be connected on the same network, achieving a flexible and integrated network system.
Note that the TCP/IP devices must be connected after servo amplifiers and I/O modules.