-
Consultas
-
Seleccionar
& Quote -
Compartir
-
Socios
Servomotor giratorio de la serie MELSERVO-J5
Líneas de productos
- Característica
- Especificación
- Normas
- Descontinuado
Serie HK
Poca capacidad, baja inercia
Serie HK-KT
Velocidad nominal: 3000 r/min *1
Velocidad máxima: 6700 r/min *1
Nuestra línea de productos incluye 400 V y modelos de tipo plano.
Los servomotores tienen un conector todo en uno, lo que simplifica la conexión.
Poca capacidad, ultrabaja inercia
Serie HK-MT
Velocidad nominal: 3000 r/min
Velocidad máxima: 10000 r/min (disponible con los modelos de tipo de alta velocidad *2)
Los servomotores tienen un conector todo en uno, lo que simplifica la conexión.
Capacidad media, inercia media
Serie HK-ST
Velocidad nominal: 2000 r/min, 3000 r/min
Hay dos tipos de velocidad nominal disponibles.
Nuestra línea de productos incluye 400 V y modelos de tipo plano.
Los cables para el codificador, los frenos electromagnéticos y la alimentación están equipados con bloqueo de un toque.
Capacidad media, ultrabaja inercia
Serie HK-RT
Velocidad nominal: 3000 r/min
Velocidad máxima: 6700 r/min *1
Nuestra línea de productos incluye 400 V y modelos de tipo plano.
Los servomotores (de 1 a 2 kW) tienen un conector todo en uno, lo que simplifica la conexión.
Capacidad mediana/grande, baja inercia
Serie HK-JT NUEVOVelocidad nominal: 1500 r/min*1
Velocidad máxima: 3000 r/min*1
Bloqueo de un solo toque disponible. (1500 r/min, 15 kW o más pequeño)
- *1.La velocidad varía según el tipo de modelo.
- *2.Los modelos de alta velocidad están equipados con un encoder incremental.