-
Consultas
-
Seleccionar
y cotizar -
Compartir
-
Socios
Servoamplificador de la serie MELSERVO-J5
Designación del modelo
- Feature
- Especificación
- Normas
- Discontinued
Contenido
1-Axis Servo Amplifier (Note 1)
G
G-HS
G-RJ
B
B-RJ
A
A-RJ
- Notas:
- 1. Esta sección describe lo que indica cada símbolo en el nombre de un modelo. Algunas combinaciones de símbolos no están disponibles.
- 2. Para ver la versión de firmware del servoamplificador que admite cada función, consulte el “Manual del usuario de MR-J5”.
- 3. A dynamic brake which is built in the 7 kW or smaller servo amplifiers is removed. Cuando se usan los servoamplificadores sin freno dinámico, los servomotores se detienen de manera gradual y no inmediata ante una situación de alarma o si se produce una falla de alimentación. Tome las precauciones necesarias para garantizar la seguridad de todo el sistema. Cuando se usan los servomotores especificados, es posible que el freno dinámico electrónico se active ante una situación de alarma. El freno dinámico puede desactivarse con un ajuste de parámetros del servo. Para obtener detalles, consulte el “Manual del usuario de MR-J5”.
- 4. For the restrictions on the communication cycle of each function, refer to "Restrictions" in MELSERVO-J5 catalog.
- 5. A power supply of 1-phase 200 V AC is supported by 0,1 kW to 2 kW servo amplifiers.
- 6. Available in 12 kW to 25 kW servo amplifiers. La resistencia regenerativa (accesorio estándar) no está encapsulada. Para obtener detalles, consulte el “Manual del usuario de MR-J5”.
Multi-Axis Servo Amplifier (Note 1)
WG
WB
- Notas:
- 1. Esta sección describe lo que indica cada símbolo en el nombre de un modelo. Algunas combinaciones de símbolos no están disponibles.
- 2. Eje A, eje B y eje C indican los nombres de los ejes del servoamplificador de ejes múltiples. El eje C está disponible para el servoamplificador de 3 ejes.
- 3. Se quitan los frenos dinámicos que está integrados en los servoamplificadores. Cuando se usan los servoamplificadores sin frenos dinámicos, los servomotores se detienen de manera gradual y no inmediata ante una situación de alarma o si se produce una falla de alimentación. Tome las precauciones necesarias para garantizar la seguridad de todo el sistema. Cuando se usan los servomotores especificados, es posible que el freno dinámico electrónico se active ante una situación de alarma. El freno dinámico puede desactivarse con un ajuste de parámetros del servo. Para obtener detalles, consulte el “Manual del usuario de MR-J5”.
- 4. A power supply of 1-phase 200 V AC is supported by 0,2 kW to 0,75 kW servo amplifiers.
Drive Unit (Note 1)
DG
- Notas:
- 1. Esta sección describe lo que indica cada símbolo en el nombre de un modelo. Algunas combinaciones de símbolos no están disponibles.
- 2. Se quita un freno dinámico que está integrado en las unidades motrices. Cuando se usan las unidades motrices sin el freno dinámico, los servomotores se detienen de manera gradual y no inmediata ante una situación de alarma o si se produce una falla de alimentación. Tome las precauciones necesarias para garantizar la seguridad de todo el sistema. Cuando se usan los servomotores especificados, es posible que el freno dinámico electrónico se active ante una situación de alarma. El freno dinámico puede desactivarse con un ajuste de parámetros del servo. Para obtener detalles, consulte el “Manual del usuario de MR-J5D”.
- 3. MR-J5D1-G4(-N1) admite la entrada de tipo tetrafilar de control de bucle completamente cerrado y la entrada de fase A/B/Z del codificador del lado de carga como estándar.
- 4. Eje A, eje B y eje C indican los nombres de los ejes del variador multieje. El eje B está disponible para la unidad motriz de 2 ejes y la unidad motriz de 3 ejes. El eje C está disponible para la unidad motriz de 3 ejes.
Simple Converter
G
G-RJ
WG
B
B-RJ
WB
A
A-RJ
Power Regeneration Converter Unit
DG