fa_logo

Servoamplificador de la serie MELSERVO-J5

Herencia

img-mv-1-sm
  • Feature
  • Especificación
  • Normas
  • Discontinued

SSCNET III/H-Compatible Servo System

  • The servo amplifiers allow the user to build a system that utilizes the existing assets of the servo system controllers. Servo parameters are converted when the servo amplifier is changed on the engineering software.
  • MELSEC iQ-R series Motion controllers are equipped with servo system recorder, helping to locate the cause when trouble arises.

Utilizing MELSERVO-J5 Series Functions

  • The servo amplifiers support functions of MELSERVO-J5 series such as quick tuning, machine diagnosis, and flexible combinations of the servo amplifiers and the servo motors.
  • Servo motors with a batteryless absolute position encoder can be operated.
Utilizing MELSERVO-J5 Series Functions

Registrador de servosistema

Los módulos de movimiento de la serie MELSEC iQ-R recopilan datos de servoamplificadores cuando se produce un error.

Registrador de servosistema

Transition from MELSERVO-J4 to J5

Los servoamplificadores MR-J5-B /MR-J5W-B pueden conectarse a SSCNET III/H y usan los activos de programa existentes para mejorar el rendimiento de las máquinas.
Se admite la transición de la serie MELSERVO-J4 a MELSERVO-J5.

Características de los servoamplificadores compatibles con SSCNET III/H
â–¼
Mejora de la función de la máquina con los activos existentes del programa

*1The Motion controller with the updated firmware supports MR-J5-B.

Related Link

Powered by Translations.com GlobalLink Web Software