fa_logo

Servoamplificador de la serie MELSERVO-J5

Product Lines

img-mv-1-sm
  • Feature
  • Especificación
  • Normas
  • Discontinued

MR-J5-G

CC-LinkIE TSN
MR-J5-G(4)
MR-J5-G(4) *1

Admite CC-Link IE TSN basada en Ethernet, con comunicación de alta velocidad y gran capacidad (1 Gbps). Ciclo de comunicación de ≥ 31,25 μs y velocidad de frecuencia de respuesta de 3,5 kHz que permiten un control de movimiento avanzado.

MR-J5W2-G MR-J5W3-G

MR-J5W2-G
MR-J5W3-G

Acciona un máximo de dos o tres servomotores. Esto simplifica el cableado, ahorra energía y permite obtener una máquina compacta.

MR-J5D1-G4 MR-J5D2-G4 MR-J5D3-G4
MR-J5D1-G4 *1
MR-J5D2-G4
MR-J5D3-G4

El variador es un servoamplificador de tipo convertidor independiente (tipos de 1/2/3 ejes disponibles). Combinado con una unidad convertidora de regeneración de energía MR-CV_4, el variador puede crear un servosistema de ahorro de energía.

  • *1.MR-J5-G(4)/MR-J5D1-G4 are also compatible with CC-Link IE Field Network Basic.

MR-J5-B

SSCNETâ…¢/H
MR-J5-B(4)
MR-J5-B(4)

Supports optical network SSCNET III/H.
Communication cycle of ≥ 0,222 ms and speed frequency response of 3,5 kHz enable advanced motion control.

MR-J5W2-B MR-J5W3-B

MR-J5W2-B
MR-J5W3-B

Acciona un máximo de dos o tres servomotores. Esto simplifica el cableado, ahorra energía y permite obtener una máquina compacta.

MR-J5-A

Interfaz de uso general

MR-J5-A(4)
MR-J5-A(4)

Permite el control de posición mediante comando de tren de pulsos y control de velocidad/torque mediante comando de voltaje analógico.
La máxima frecuencia de pulsos de comando es de 4 Mpulses/s.

MR-J5-G-N1*1

EtherCAT®EtherNet/IP
MR-J5-G(4)-N1

MR-J5-G(4)-N1

Supports Ethernet-based multi-networks. Ciclo de comunicación de ≥ 125 μs y velocidad de frecuencia de respuesta de 3,5 kHz que permiten un control de movimiento avanzado.

MR-J5W2-G-N1,MR-J5W2-G-N1

MR-J5W2-G-N1
MR-J5W3-G-N1

Acciona un máximo de dos o tres servomotores. Esto simplifica el cableado, ahorra energía y permite obtener una máquina compacta.

MR-J5D1-G4-N1,MR-J5D2-G4-N1,MR-J5D3-G4-N1

MR-J5D1-G4-N1
MR-J5D2-G4-N1
MR-J5D3-G4-N1

El variador es un servoamplificador de tipo convertidor independiente (tipos de 1/2/3 ejes disponibles). Combinado con una unidad convertidora de regeneración de energía MR-CV_4, el variador puede crear un servosistema de ahorro de energía.

  • *1.EhterNet/IP® is supported by MR-J5-G-HSN1/MR-J5-G-RJN1/MR-J5W_-G-N1/MR-J5D_-G4-N1.

Conversor simple MR-CM

MR-CM3K

MR-CM3K

Powers 200V servo amplifiers using a common bus connection.
This MR-CM3K simple converter saves energy by efficiently using regenerative power and eliminates a regenerative option by dispersing regenerative energy to each servo amplifier. *1
In addition, this MR-CM3K converter reduces the number of molded-case circuit breakers and magnet contactors required, resulting in less wiring.

MR-CM08K1

MR-CM08K1NEW

DConverts 100V input power to 200V for compatible servo amplifiers.
The MR-CM08K1 simple converter saves energy by efficiently using regenerative power and eliminates a regenerative option by dispersing regenerative energy to each servo amplifier. *1
In addition, the MR-CM08K1 converter reduces the number of molded-case circuit breakers and magnet contactors, resulting in less wiring.

  • *1.A regenerative option can be eliminated depending on the operation pattern and the system configuration.

Related Link

Powered by Translations.com GlobalLink Web Software