MELSERVO-J5 CON FAIL SAFE OVER ETHERCAT® (FSoE)
Los amplificadores compatibles con EtherCAT MELSERVO-J5 admiten Fail Safe over EtherCAT (FSoE) para ofrecer mayor seguridad, rendimiento y fiabilidad.
La seguridad funcional es clave para las arquitecturas de redes industriales modernas y los sistemas de comunicación. EtherCAT ofrece a los usuarios transmisión de tráfico relacionada con la seguridad en paralelo con datos estándar en la misma red. Fail Safe over EtherCAT (FSoE) es una tecnología certificada por TÜV que se desarrolló de acuerdo con IEC 61508 y estandarizó internacionalmente en la norma IEC 61784-3.
Los productos de servoamplificadores MELSERVO-J5 ofrecen capacidades de seguridad sobre EtherCAT FSoE con un controlador maestro EtherCAT aprobado. Utilice un rendimiento líder en la industria con subfunciones de seguridad estándar en su red EtherCAT.
Cómo funciona
Los productos de servoamplificadores MELSERVO-J5 ofrecen capacidades de seguridad sobre EtherCAT FSoE con un controlador maestro EtherCAT aprobado. Utilice un rendimiento líder en la industria con subfunciones de seguridad estándar en su red EtherCAT.

Más información
Especificaciones
|
Modelo compatible
|
MR-J5-G-RJN1
MR-J5D1-G-N1
MR-J5W2/3-G-N1 (*1)
MR-J5D2/3-G-N1 (*1)
|
Comunicaciones generales
|
EtherCAT
|
Comunicación de seguridad
|
Fail Safe over EtherCAT (FSoE)
|
Período de comunicación
|
Eje único: 0,25 ms / 0,5 ms / 1 ms / 2 ms / 5 ms / 8 ms
|
Multieje: 0,5 ms/1 ms/2 ms/4 ms/8 ms
|
Función de monitoreo de seguridad
|
STO / SS1 / SS2 / SOS / SBC /
SLS / SSM / SDI / SLT (Categoría 4, correspondiente a PLe y SIL 3)
|
Maestro FS0E verificado
|
TwinSAFE (Beckhoff)
|
Controlador maestro EtherCAT verificado (*3)
|
TwinCAT3 (Beckhoff)
|
Encuentre un distribuidor local