El "controlador programable MELSEC-QS Safety" se ha diseñado para el control de la seguridad, de conformidad con los estándares internacionales de seguridad EN954-1 categoría 4, ISO13849-1 PL e IEC61508 (JIS C 0508) SIL 3.*1 El QS puede conectarse a un interruptor de parada de emergencia, una cortina de luz, etc., para apagar (apagado de salida de seguridad) la alimentación de fuentes peligrosas (robots, etc.) de acuerdo con los programas de usuarios. El funcionamiento de las máquinas (robots, banda transportadora, etc.) se controla mediante controladores programables estándar. La principal diferencia es que el QS está equipado con una función de seguridad que puede apagar forzosamente la salida de seguridad mediante diagnósticos de error.