¿Cómo podemos ayudarlo?
Automatización
Contacte a Ventas
Obtenga una cotización
Únase a nosotros
Comuníquese con el servicio de asistencia
Recursos del producto (es necesario iniciar sesión para obtener resultados ampliados)
Catálogos
Manuales
Certificaciones
Guía de selección
Todo el contenido
Capacitación
Stay Informed
FacebookNew44 LinkedInNew44 TwitterNew44 YouTubeNew44 InstagramNew44 Blogicon2

Controladores de uso general de la serie G de PowerGate

(2/8/2017)

Para VFD FR-D700 y FR-E700 – construcción NEMA 12 o NEMA 3R

Los controladores del tipo G son mecanismos encapsulados de uso general para una amplia gama de aplicaciones en donde se necesita un VFD montado de forma remota. Cualquier VFD de Mitsubishi Electric de hasta 700 HP puede configurarse en un paquete del tipo G con un cerramiento NEMA 12 o NEMA 3R.


El sistema base incluye:

  • Pintura gris clara RAL 7035
  • Orificios de entrada y salida montados en la parte inferior
  • Para mecanismo FR-D700 o FR-E700 con teclado LCD
  • Clasificado al 150% de sobrecarga para un minuto, 200% para 3 segundos
  • Bobina de choque de enlace de DC incluida de manera estándar
  • Calefacción del espacio con regulación termostática
  • Opción de desconexión con fusible o circuito de frenado UL 489 (estándar)
  • Comunicación estándar Modbus RTU
  • Paquete de documentación en AutoCAD
  • Manual de instrucciones de VFD
  • UL/cUL 508
  • Opciones de hardware: Reactor de entrada, (3% o 5%), teclado PU07/pantalla montado en la puerta
  • 2 años de garantía

Packaged_G_General_Part_Number

Para VFD FR-A800 y FR-F800 – construcción NEMA 12 o NEMA 3R

El sistema base incluye:

  • Pintura gris clara o blanca RAL 7035
  • Orificios de entrada y salida montados en la parte inferior
  • Mecanismo FR-A800 o FR-F800 con pantalla/teclado LCD
  • Clasificado como LD al 120% de sobrecarga para un minuto
  • Bobina de choque de enlace de DC incluida de manera estándar
  • Opción de desconexión con fusible o circuito de frenado UL 489 (estándar)
  • RS-485, estándar de comunicación Modbus RTU, filtro estándar EMI/RFI
  • Paquete de documentación en AutoCAD
  • Manual de instrucciones para VFD y controlador
  • UL/cUL 508
  • Opciones de hardware: Reactor de entrada, (3% o 5%), teclado PU07/pantalla
  • Opciones de comunicación: BACnet® MS/TP, Metasys® N2, LonWorks®, Siemens® FLN(P1), EtherNet/IP™, BACnet® IP, Modbus® TCP/IP, CC-Link®, DeviceNet™, PROFIBUS-DP
  • 2 años de garantía

Packaged_G_General2_Part_Number
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software