Controlador MELDAC™ para el montaje de la máquina
El controlador MELDAC para montaje de la máquina con su propio cerramiento nominal IP67 elimina las limitaciones del PLC de un panel de control y lo monta en la máquina. El controlador está impulsado por las plataformas de las series Q e iQ-R con una variedad de opciones de comunicación que incluyen CC-Link® IE, EtherNet/IP™, Profinet®, Profibus®, entre otras. Además de la protección contra polvo y lavado, los beneficios del controlador MELDAC incluyen el costo reducido en todos los aspectos de fabricación: montar el controlador directamente en la máquina simplifica el diseño del panel, los cables de rápida conexión ahorran el tiempo que se invierte en el cableado y la solución de problemas, y la flexibilidad de un sistema de control distribuido permite una expansión futura o reacondicionamientos.
CC-Link® y CC-Link® IE son marcas registradas de CC-Link Partner Association.
EtherNet/IP™ es una marca comercial de ODVA.
Profibus® y Profinet son marcas registradas de PROFIBUS y PROFINET International.
La conexión sin configuración acelera el tiempo de salida al mercado
El controlador MELDAC utiliza conectores M12 universales que son extremadamente resistentes y flexibles para un ensamblaje sobre el terreno. Esto elimina la necesidad de pelar, engarzar, etiquetar y desatornillar un cable debido a que las conexiones sin configuración se realizan de forma rápida y confiable. No se requieren herramientas especiales y capacitación extensiva para reemplazar los dispositivos comunes. El resultado final es menor tiempo y dinero empleado en el cableado y los componentes de montaje.
Múltiples opciones de montaje de la máquina
Diseñado para montarse en placa o riel DIN, el controlador MELDAC se envía con un kit de montaje adjunto para brindar a los usuarios flexibilidad en las opciones de montaje. Colocar el controlador directamente en la máquina, y cerca de los componentes que se controlan, simplifica el diseño del cableado y reduce la cantidad de veces que los ingenieros deben volver a consultar los diagramas de cableado. Esto da como resultado menor cableado, menos errores y rápida solución de problemas.
Flexibilidad para reconfigurar en cualquier momento
El controlador MELDAC permite realizar fáciles ajustes para adaptar cambios de último momento durante el proceso de puesta en servicio, debido a que no hay necesidad de rediseñar el panel de control o instalar nuevos cables y conductos. También aporta flexibilidad para adoptar una nueva configuración si el equipo necesita moverse a una ubicación diferente.
Impulsado por las plataformas de serie Q e iQ-R
El controlador MELDAC es impulsado por las plataformas del controlador de series Q e iQ-R altamente integrado de Mitsubishi Electric. Está programado con las mismas herramientas de diagnóstico y software de programación que otros controladores de Mitsubishi Electric, lo cual minimiza la curva de aprendizaje para ingenieros de diseño y mantenimiento.

Encuentre un distribuidor local