Ver los detalles del producto Encontrar un distribuidor local
Controlador de derivación de HVAC PowerGate de la serie ‘H’
Los controladores de HVAC PowerGate de la serie ‘H’ ofrecen la simplicidad y funcionalidad de un controlador de derivación de HVAC y la alta especificación, rendimiento y confiabilidad de los VFD FR-F800 de Mitsubishi Electric. El ‘delgado’ cerramiento es ideal para su montaje en áreas donde el espacio es limitado. La serie ‘H’ de PowerGate es completamente compatible con generaciones anteriores de controladores de Mitsubishi Electric y ofrece grandes ventajas de producto que le permiten cumplir con los requisitos de las aplicaciones más demandantes.
Beneficios clave
- Derivación de 3 contactores disponible en 230 V, 480 V y 575 V en configuraciones ‘delgado’ y estándar; de 1 hp a 250 hp
- 1 cerramiento NEMA, 65 kA SCCR como estándar
- Clasificación pleno
- Control de derivación manual o automático
- Versiones de cambio electrónico (ilustrado) o simple
- Lazos de control PID independientes y duales
- Función de reloj en tiempo real y pantalla de teclado alfanumérico (opción S4)
- Comunicaciones con BACnet® MS/TP integrado
- Capacidad de reinicio bidireccional de motores en punto muerto (anti-molinete)
- Detección de correas rotas y anomalía de carga
- Sistema antiatascamiento para limpiar las bombas obstruidas
- Parámetros de carga y descarga con memoria extraíble simple
- Compatible con motores IPM (ajuste automático)
- Sistema de control de flujo del motor que ahorra energía y reduce el calentamiento del motor y el ruido mecánico
- Conexión directa al software de puesta de servicio de FR-Configurator2

Sistema de derivación de 3 contactores
La serie H de PowerGate utiliza un tercer contactor de derivación para garantizar que la unidad esté completamente desconectada del circuito cuando se utiliza en modo de derivación, logrando que quitar la unidad de servicio sea más sencillo.
Función antimolinete (reinicio de motores en punto muerto)
La unidad detectará un motor en funcionamiento en cualquier dirección del arranque, y garantizará un arranque suave en todo momento.
Valor nominal del cortocircuito de 65 kA
Los controladores utilizan contactores coordinados para garantizar que pueden ser instalados con seguridad en áreas alimentadas por grandes transformadores de alimentación (las unidades tienen un valor nominal soportado de 100 kA).
Detección de correa rota (sistema de memoria de carga)
El nuevo sistema de "detección de carga" detecta cualquier cambio repentino en la carga, como una correa rota o una bomba obstruida.
Valor nominal pleno
El valor nominal pleno garantiza que el controlador pueda ser utilizado en clasificaciones de HVAC sin riesgos causados por humo tóxico.
Lazos de control PID independientes y duales
El segundo lazo PID implica que la velocidad del motor puede ser controlada para mantener la presión o la temperatura mientras que se ajusta la posición de una paleta amortiguadora o de una válvula.
Función de reloj en tiempo real (opción S4)
Al usar la pantalla alfanumérica de FR-LU08, la capacidad de reloj en tiempo real permite el sellado de tiempo en mensajes de desconexión y en operaciones basadas en tiempo con un PLC interno del motor.
Sistema de control de flujo del motor
La unidad monitorea de forma inteligente la carga del motor y el voltaje de salida se ajusta para igualar y mejorar la eficiencia, y reducir el calentamiento del motor y el ruido mecánico.
Compatibilidad con el motor IPM
La serie H de PowerGate se puede utilizar con motores de inducción convencionales o con la última generación de motores IMP (imán permanente magnético). Una rutina de inicio específica garantiza una puesta en servicio rápida y simple.
Ver los detalles del producto Encontrar un distribuidor local