Mecanismos de frecuencia variable serie FR-A800 para aplicaciones de alto rendimiento
El variador de frecuencia de la serie FR-A800 es la solución de VFD más avanzada y competente de Mitsubishi Electric. Ya sea que necesite una solución de estilo de componente simple o centros de control del motor de gran capacidad, FR-A800 está diseñada para ser flexible y ofrecer una gran variedad de funciones integradas que simplifican su aplicación e implementación. Ideal para muchas tareas simples como control de ventiladores y bombas, la serie FR-A800 verdaderamente se destaca al realizar aplicaciones demandantes y más complejas, como bandas transportadoras que comparten cargas de multieje y sistemas de alojamiento de gantry. De forma similar que con otros productos de inversor fabricados por Mitsubishi, la serie 800 continúa la tradición de operaciones gratuitas de mantenimiento y larga vida útil. Los variadores de frecuencia de Mitsubishi son reconocidos en el mundo por su alto nivel de rendimiento, eficiencia y confiabilidad sobresaliente. Comience a utilizar soluciones que le otorguen la ventaja competitiva.
Optimización de energía
Como resultado del control de excitación óptimo mejorado en las unidades de frecuencia variable de Mitsubishi Electric, la sobrecorriente ya no se genera durante la aceleración y desaceleración abruptas, incluso sin limitar la cantidad de compensación de voltaje durante estas operaciones, lo que finalmente proporciona más ahorro de energía.
Configuraciones avanzadas del mecanismo