La serie DU está diseñada para los circuitos de CC (con bobinas CA) y control de motor CC. La serie S-U consiste en unidades nominales compactas de caballos de vapor que se usan en compresores, calefactores, ventiladores y motores de bomba. Las unidades de 3 polos compactas serie S-N, S-N18, S-N38 y S-N48, están diseñadas para los paneles de control de máquinas con espacio limitado. Los módulos y contactores de la interfaz de CC están diseñados específicamente para accionarse a través de la salida del transistor de un controlador lógico programable (PLC).