(6/22/2017)
Contactores en vacío de voltaje medio
Los contactores SH-V están específicamente diseñados para su uso en minería, bombeo, aserrado y otras aplicaciones donde se utiliza con frecuencia un voltaje superior a 1500 V CA.
• Diseño compacto
|
• Liviano
|
• Vida útil duradera
|
• Fácil mantenimiento e inspección
|
• Aplicaciones en una amplia gama de voltajes
|
• Alta resistencia de aislamiento
|
Nota: Solo está disponible el tipo no inversor de funcionamiento con CA para la dimesnión de la estructura 600. SH-V600 no está actualmente certificado por CSA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
kW(A)
|
55 (180)
|
90 (320)
|
115 (400)
|
160 (630)
|
|
110 (180)
|
200 (320)
|
250 (400)
|
300 (630)
|
|
160 (180)
|
315 (320)
|
400 (400)
|
600 (600)
|
|
225 (160)
|
450 (320)
|
550 (400)
|
750 (600)
|
|
315 (160)
|
700 (320)
|
800 (400)
|
1.000 (600)
|
|
|
kVar(A)
|
50 (150)
|
75 (250)
|
100 (300)
|
200 (580)
|
|
100 (150)
|
150 (250)
|
200 (300)
|
400 (580)
|
|
250 (150)
|
300 (200)
|
300 (200)
|
–
|
|
350 (150)
|
500 (200)
|
500 (200)
|
–
|
|
A
|
200
|
350
|
450
|
750
|
|
A
|
200
|
350
|
450
|
750
|
|
A
|
4.000
|
5.040
|
|
|
kA
|
4
|
6
|
|
kA
|
33
|
|
|
|
A
|
5
|
|
3
|
|
3
|
|
|
A
|
1,2
|
|
0,2
|
Nota: Se requiere un amortiguador de sobretensión únicamente para motores menores a 5,5 kW.
|
|
|
|
|
|
|
2,5 millones
|
|
|
0,5 millones
|
|
|
De -10 a +55
|
|
|
0,85 a 1,1 (voltaje nominal de bobina)
|
|
|
|
550
|
1150
|
|
|
45
|
55
|
|
|
5,2
|
7,3
|
|
|
500
|
-
|
|
|
40
|
-
|
|
|
550
|
-
|
|
|
|
40
|
65
|
|
|
130
|
80
|
|
|
|
10 (a una corriente de funcionamiento nominal CA3)
|
|
|
8 (a una corriente de funcionamiento nominal CA3)
|
|
|
1.200
|
|
|
|
19,6
|
|
|
|
49
|
|
|
|
5,5-100
|
14-200
|
70-325
|
|
|
1-2,5
|
Notas:
1. La vida mecánica del tipo de cierre es de 0,25 millones de operaciones.
2. La vida mecánica del tubo al vacío es de 1 millón.
3. Cuando la carga es de capacitores trifásicos, la vida eléctrica es de 0,1 millones de operaciones.
4. La vida eléctrica del tipo de cierre es de 0,25 millones de operaciones.
|
|
|
100~127 V 50/60 Hz
|
|
200~240V 50/60Hz
|
|
260~350V 50/60Hz
|
|
380~440V 50/60Hz
|
|
460~550V 50/60Hz
|
|
100-110 V CC
|
|
200-220 V CC
|
Nota 1: Cuando solicite el contactor de tipo de cierre, especifique la designación de la bobina de cierre y de la bobina de desconexión. Coloque “MC” antes de la designación de bobina de cierre y “MT” antes de la designación de bobina de desconexión.
Amortiguador de sobretensión
Debido a que los tubos al vacío de SH-V utilizan un material de contacto especial, el voltaje de sobretensión por corte de corriente es muy pequeño. Se requieren los amortiguadores de sobretensión únicamente para motores menores a 5,5 kW.
|
|
Hasta 440 V CA
|
UA-SU4
|
Hasta 550 V CA
|
UA-SU5
|
Hasta 660 V CA
|
UA-SU6
|
Hasta 1000 V CA
|
UA-SU10
|
Hasta 1500 V CA
|
UA-SU15
|
Piezas sueltas y accesorios
|
|
|
|
|
|
|
|
SH-V160COIL AC _ _V
|
SH-V160TUBES2
|
UA-AXVV1
|
UA-AXVV2
|
MEDIDOR SH-V160
|
|
SH-V320TUBES2
|
|
SH-V400TUBES2
|
|
SH-V600COIL AC _ _ V
|
SH-V600TUBES2
|
UA-AXVV4
|
MEDIDOR SH-V600
|
Notas:
1. Ver la tabla de designación de bobina.
2. Conjunto provisto de tres botellas de vacío.
3. Consiste de dos bloqueos de contacto UA-AXVV1 en la placa de montaje. Se monta en el lateral izquierdo del contactor.