(6/22/2017)
Los contactores de interfaz SD-Q CC diseñados para ser impulsados directamente por la salida del transistor de 24 V CC son contactores de funcionamiento a CC de tamaño compacto y alto nivel de capacidad. Al combinar el electroimán eficiente con el imán permanente, los contactores SD-Q pueden ser impulsados directamente por la salida del transistor de 24 V CC de 0,1 A de un controlador lógico programable, etc. La serie SD-Q presenta contactores de inversión de marcha contenidos en línea que se aplican a motores con arrancadores de 3ø 440 V 5,5 kW con relé de sobrecarga térmica y bloqueo de contacto auxiliar adicional, etc.
Características
- Diseño especial para ser impulsado directamente por la salida del transistor de 24 V CC.
- Al combinar un electroimán con un imán permanente, la corriente de funcionamiento de la bobina se reduce a 24 V CC 55 mA (1,3 W) para SD-Q11
- Conformidad con muchos estándares internacionales
- Estándares aplicables: IEC, DIN, VDE, BS, JIS, JEM
- Estándares aprobados: UL, CSA, TÜV
- Amortiguador de sobretensión incorporado
- Disposición de cubiertas de terminal
- Montable en un riel IEC de 35 mm de ancho
- Tamaño compacto y alto rendimiento
SD-Q11, SD-Q12: 3ø 240V3kW, 3ø 440V4kW
- Contacto en espejo: El contacto auxiliar normalmente cerrado no se puede cerrar cuando se combina el contacto de potencia.
La función cumple con los requisitos de IEC60947-4-1.
- Combinación variable: El bloqueo de contacto auxiliar (UQ-AX2(KR)) se puede añadir a un contactor (SD-Q11 (SD-QR11))
|
|
|
|
|
|
V
|
690
|
|
A
|
20
|
|
|
|
A
|
12
|
|
A
|
9
|
|
A
|
7
|
|
A
|
5
|
|
|
A
|
10 (15) (*1)
|
|
A
|
10
|
|
|
|
kW
|
3
|
|
kW
|
4
|
|
kW
|
4
|
|
kW
|
4
|
|
%
|
85
|
|
W
|
1,3
|
|
mA
|
55
|
|
|
ms
|
<50
|
|
ms
|
<20
|
|
operaciones iniciales
|
10 millones
|
|
|
operaciones iniciales
|
1 millón
|
|
operaciones iniciales
|
0,5 millones
|
|
ºC
|
De -10 a 55
|
|
operaciones/hora
|
1800
|
|
mm²
|
De 1 a 2,5
|
|
N•m
|
0,94 a 1,17 (1,0)
|
Nota 1: La resistencia eléctrica en el valor nominal dado entre paréntesis es de 0,25 millones.
Valores nominales de contactos auxiliares
|
|
|
|
A
|
10
|
|
|
|
A
|
3
|
|
A
|
1
|
|
|
A
|
10
|
|
operaciones iniciales
|
10 millones
|
|
operaciones iniciales
|
0,5 millones (*2)
|
Nota 1: La resistencia eléctrica para el bloqueo de contacto auxiliar tipo UQ-AX2 (KR) es de 0,25 millones.
Valores nominales de contactos auxiliares
Nota: El terminal de funcionamiento de la bobina presenta polaridad. A1(+), A2(-)
Bloqueo de contacto auxiliar
|
|
|
|
|
|
|
SD-Q11, SD-QR11, MSOD-Q11, MSOD-QR11
|
SD-QR11, MSOD-QR11
|