Robots versátiles, de alto rendimiento e industriales
Los robots industriales de la serie F ofrecen velocidad líder en su clase, precisión y facilidad de integración. Todas las unidades están fabricadas para cumplir con las normas de seguridad ANSI/RIA/ISO 10218-1-2007 y están disponibles en modelos CE para su aceptación internacional. Una larga lista de características estándar, así como también varias opciones potentes, hacen que esta serie sea la opción perfecta para aplicaciones en diversas industrias.
Los robots tipo SCARA se encuentran disponibles en versiones sala estéril ISO3, IP20, IP65, grado alimenticio y resistente a los químicos. Las cargas útiles varían de 1 kg a 20 kg con alcances de 150 mm a 1000 mm.
Los robots articulados de tipo vertical están disponibles en versiones de sala estéril ISO3, IP40, IP67, grado alimenticio y resistente a los químicos. Las cargas útiles varían de 2 kg a 70 kg con alcances de 504 mm a 2050 mm.
Todos los robots de Mitsubishi Electric están cubiertos con una garantía de mano de obra y piezas en las instalaciones por 3 años, la mejor garantía inicial de la industria.