Ver los detalles del producto
La próxima oferta de Mitsubishi Electric para la línea de robots serie FR. El robot RV-8CRL es una solución de alta calidad y bajo costo que ofrece un alto nivel de versatilidad gracias a su diseño delgado y compacto. Esto hace que el RV-8CRL sea adecuado para una amplia variedad de aplicaciones.
BENEFICIOS CLAVE:
INNOVACIÓN
Para la evolución de las celdas de automatización
- Diseño compacto: un diseño curvo suave complementa el brazo delgado y las articulaciones compactas, lo que da como resultado un tamaño de base más pequeño. Además del diseño compacto y delgado, su estructura presenta una protrusión mínima en las partes delantera, trasera y laterales, lo que reduce la interferencia potencial con el entorno mientras el robot está en funcionamiento. Esto lo hace adecuado para las celdas de automatización y los equipos de fabricación.
- Área de trabajo efectiva ampliada: con una capacidad de carga máxima de 8 kg y un alcance máximo de 931 mm, el RV-8CRL minimiza la región de interferencia y el radio de giro “mínimo” para proporcionar un área de trabajo más amplia y efectiva.
- Cableado del usuario integrado en el brazo: los cables de señal y las tuberías de aire que se utilizan para los controles de las pinzas están incorporados desde la base hasta el antebrazo. Ambos extremos del cable de señal tienen conectores D-Sub universales para una fácil instalación para varias aplicaciones.
CAPACIDAD DE MANTENIMIENTO
Facilidad de mantenimiento
- Estructura simple: la simplificación de la estructura del brazo del robot ha mejorado la eficiencia y confiabilidad de la transmisión y, al mismo tiempo, mejorado la facilidad de mantenimiento.
- Copia de seguridad sin batería: las baterías no son necesarias para hacer copias de seguridad de los encoders internos, lo cual reduce costos y ahorra tiempo, y elimina el riesgo de perder coordenadas de origen debido al fallo de la batería.
- Clasificación IP más alta: la clasificación IP65 viene estándar con características de resistencia ambiental que permiten la instalación en plantas y equipos en los que se requieren clasificaciones IP más altas.
ESPECIFICACIONES
Ver los detalles del producto