Ver los detalles del producto
Con las necesidades del consumidor rápidamente evolucionando hacia una mayor diversificación y un menor tiempo de salida al mercado, los fabricantes de hoy en día afrontan un momento de cambio considerable. Ya no es suficiente que los robots industriales simplemente realicen una tarea simple. El robot vertical de seis ejes de la serie RV-FR proporciona soluciones nuevas e inteligentes que ofrecen un enfoque simple a la producción avanzada y flexible.
BENEFICIOS CLAVE
- Robot Diamond Assurance™: proteja su inversión en robot con Robot Diamond Assurance, nuestro programa de mantenimiento preventivo extendido. Mediante un mantenimiento frecuente y adecuado de parte de técnicos capacitados en fábrica de Mitsubishi Electric, obtenga mayor tiempo de funcionamiento y menores costos de reparación.
- Conexiones neumáticas y eléctricas internas: conéctese con facilidad a una gran variedad de dispositivos periféricos, desde sistemas de visión 3D hasta módulos de almohadillas.
- Funciones inteligentes de última generación: realice tareas más complejas con tecnología inteligente, como sensores de fuerza y visión mejorados.
- Aplicaciones de trabajo colaborativo y seguro: permiten que los robots y las personas trabajen juntos en un entorno seguro con complementos de seguridad como los escáneres de área y el módulo MELFA Safe Plus.
- Plataforma de arquitectura abierta MELFA Basic IV: use un sistema operativo de robots poderoso pero fácil de usar, que no requiere de complementos de software costosos.
- Interfaz de eje adicional: elimine la necesidad de controladores de movimiento adicionales al controlar de forma directa hasta dos sistemas externos de servo coordinados de 3 ejes, con un máximo de 8 servoejes totales.
- Capacidad de acceso remoto: monitoree y controle a conveniencia el funcionamiento del robot de manera remota.
- Puertos, características y complementos convenientes: el puerto USB 2,0 para conexión rápida de PC, la ranura para tarjeta de memoria SD para registro de datos y el controlador sin batería proporcionan una solución sin preocupaciones para programar el almacenamiento para eliminar residuos.

LÍNEA DE GRAN TAMAÑO
Los robots RV-FR están disponibles en capacidades de carga de 2 kg a 20 kg, con radios de alcance que van de 504 mm a 1094 mm.

RT ToolBox3 PRO: SIMULADOR AVANZADO DE ROBOT 3D
RT ToolBox3 PRO es un simulador de robot 3D que proporciona un soporte potente para los diseños de sistemas y los exámenes de diseño preliminar. Permite que las simulaciones de robot se ejecuten en el software CAD 3D SolidWorks®. Los programas se pueden crear para que coincidan con la era actual de producción de alta mezcla y bajo volumen, como las consideraciones de diseño antes de introducir robots, la depuración de programas de escritorio y la generación de rutas de movimiento complejas.

ESPECIFICACIONES

Ver los detalles del producto