¿Cómo podemos ayudarlo?
Automatización
Contacte a Ventas
Comprar ahora
Únase a nosotros
Comuníquese con el servicio de asistencia
Recursos del producto (es necesario iniciar sesión para obtener resultados ampliados)
Catálogos
Manuales
Guías de inicio rápido
Certificaciones
Guía de selección
Todo el contenido
Productos heredados
Capacitación
Manténgase informado
FacebookNew44 LinkedInNew44 X244x44 YouTubeNew44 InstagramNew44 Blogicon2

Descripción general de FR-F800

Ver los detalles del producto Encontrar un distribuidor local

Variadores de frecuencia de la serie FR-F800

La serie FR-F800 es un variador de frecuencia (VFD) con control de ventilador y bomba que ha sido optimizado para obtener un máximo ahorro de energía. FR‑F800 funciona de la misma manera en el hogar, en un entorno industrial o como parte de un sistema HVAC integrado, y también puede utilizarse como un mecanismo rentable para controlar otros tipos de cargas de torque constante en trabajos más ligeros.

VFD de la serie FR-F800

Solicite una cotización Contacte a Ventas



Beneficios clave
  • Control de excitación óptimo para reducir el consumo de energía - Hemos adoptado y perfeccionado el control de excitación óptimo para garantizar que los efectos de ahorro de energía se alcancen durante el torque constante, así como durante las operaciones de aceleración y desaceleración del motor.
  • Diseño UL-1 que cuenta con hasta 40 HP - Práctica instalación sin cerramiento
  • Puerto USB estándar - Configuración simple con memoria extraíble
  • Reloj en tiempo real - Permite el sellado de la hora en mensajes de desconexión para obtener diagnósticos con facilidad.
  • Sistema de ‘detección de carga’ - Detecta correas de impulsión rotas y otros problemas mecánicos.
  • Función antimolinete - Evita daños costosos al dispositivo y motor al controlar las cargas sin inconvenientes, las cuales están en rotación antes del arranque.
  • Garantía extendida - el servicio de puesta en funcionamiento de los VFD de MEAU extiende la garantía estándar de 1 a 5 años sin costo adicional
Aires acondicionados centrales


Optimización de energía

Como resultado del control de excitación óptimo mejorado en las unidades de frecuencia variable de Mitsubishi Electric, la sobrecorriente ya no se genera durante la aceleración y desaceleración abruptas, incluso sin limitar la cantidad de compensación de voltaje durante estas operaciones, lo que finalmente proporciona más ahorro de energía.

Excitación óptima

Sistema de detección de carga
FR-F800 capta las características exactas de cualquier carga y detecta con rapidez lo inesperado, como por ejemplo:
  • Correa de impulsión del ventilador rota
  • Cojinete del motor dañado
  • Tuberías obstruidas
  • Filtro bloqueado

Sistema de detección de carga

Función de antiatascamiento
El sistema de antiatascamiento aborda de manera eficaz el problema de las bombas de arranque, las cuales se han obstruido a causa de los desechos. Una subrutina programable por el usuario que alterna la dirección del eje de la bomba con el fin de liberar el propulsor.

Sistema antiatascamiento

Fácil configuración
Los parámetros de FR-F800 se pueden ingresar directamente desde una memoria USB extraíble estándar. Los datos se pueden recuperar, copiar o editar a través del paquete de programación de FR-Configurator 2.

Fácil configuración


Servicios de puesta en funcionamiento
Mitsubishi Electric ofrece servicios de puesta en funcionamiento in situ para todos los variadores de frecuencia serie FR-F800. Nuestros técnicos capacitados en fábrica garantizan que su inversión se ponga en funcionamiento de manera correcta. El valor es inmediato para los clientes que usan este servicio gracias a una puesta en funcionamiento que se realiza de manera rápida y segura, la cual proporciona un retorno más rápido sobre su inversión. Además, todos los variadores de frecuencia de la serie FR-F800 de Mitsubishi Electric reciben una cobertura de garantía extendida contra defectos de fabricación durante 5 años. Los VFD cubiertos por la garantía extendida son elegibles para un reemplazo inmediato. No tendrá que esperar a que se apruebe la garantía para recibir un producto de reemplazo. Comuníquese con nosotros hoy mismo para obtener más información sobre los servicios de puesta en funcionamiento de VFD de Mitsubishi Electric.

Servicios de puesta en funcionamiento

Ver los detalles del producto Encontrar un distribuidor local

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software