Concepto
Servoamplificadores compatibles con CC-Link IE TSN
Características de los servoamplificadores MR-J5-G
Características de los servoamplificadores compatibles con CC-Link IE TSN
Los servoamplificadores MR-J5-G /MR-J5W-G/MR-J5D-G4 pueden conectarse a CC-Link IE TSN para realizar un control de alta velocidad y alta precisión.
El rendimiento y las funciones se han mejorado mucho, lo que contribuye a la evolución innovadora de las máquinas.
- Cuenta con el ciclo de comunicación mínimo de 31,25 μs para realizar un control de alta velocidad y alta precisión
- Permite tanto la comunicación de control como la comunicación de información en una sola red y, por lo tanto, permite un sistema flexible
- Envía y recibe grandes cantidades de datos, como datos de recetas con una red de comunicaciones de 1 Gbps de alta velocidad y gran capacidad
- *1. MR-J5-G /MR-J5D1-G4 admiten 31,25 μs.
Ofrece comunicaciones de seguridad mediante CC-Link IE TSN
Registrador de servosistema
Los módulos de movimiento de la serie MELSEC iQ-R recopilan datos de servoamplificadores cuando se produce un error.
Controladores de servosistema compatibles
Módulo Motion
RD78GHV
RD78GHW
Módulo Motion
RD78G4
RD78G8
RD78G16
RD78G32
RD78G64
Módulo Motion
FX5-40SSC-G
FX5-80SSC-G
Computadora personal
Tipo integrado
Controlador del servosistema
SWM-G
Servoamplificadores compatibles con SSCNET III/H
Características de los servoamplificadores MR-J5-B
Características de los servoamplificadores compatibles con SSCNET III/H
Los servoamplificadores MR-J5-B /MR-J5W-B pueden conectarse a SSCNET III/H y usan los activos de programa existentes para mejorar el rendimiento de las máquinas.
Se admite la transición de la serie MELSERVO-J4 a MELSERVO-J5.
- Permite al usuario crear un servosistema de la serie MELSERVO-J5 que usa los activos existentes de controladores de movimiento y módulos de movimiento simple
- Permite mejorar la función de las máquinas
- *1. El controlador de movimiento con el firmware actualizado es compatible con MR-J5-B.
Conversión de parámetros de servos
Cambiar la configuración del servoamplificador de MR-J4-B a MR-J5-B convierte los parámetros.
Registrador de servosistema
Los módulos de movimiento de la serie MELSEC iQ-R recopilan datos de servoamplificadores cuando se produce un error.
Controladores de servosistema compatibles
Movimiento
controlador
R16MTCPU
R32MTCPU
R64MTCPU
Módulo de movimiento
Módulo Motion
RD77MS2
RD77MS4
RD77MS8
RD77MS16
Movimiento
controlador
Q172DSCPU
Q173DSCPU
Módulo de movimiento
Módulo Motion
QD77MS2
QD77MS4
QD77MS16