Configuración del sistema (modo de movimiento simple)
El módulo de movimiento puede funcionar como una estación maestra de CC-Link IE TSN. *1
Esta función permite a los usuarios crear un sistema de manera más flexible al conectar varios dispositivos, como servoamplificadores, módulos remotos de E/S y dispositivos TCP/IP, al módulo Motion. *5

- *1. No admite la estación submaestra.
- *2. Las estaciones estándar se refieren a estaciones remotas que no son estaciones de control de movimiento en CC-Link IE TSN.
- *3. Al conectar el FR-E800-E al RD78G, establezca la velocidad de comunicación de CC-Link IE TSN en 100 Mbps.
- *4. No se incluyen dispositivos TCP/IP en las estaciones estándar.
- *5. Consulte los manuales para conocer las precauciones cuando se combinan dispositivos CC-Link IE TSN Clase B y A.
- *6. RD78G puede conectar hasta 120 dispositivos, que es el número total de estaciones de control de movimiento y estaciones estándar.